DACX3X0X-PWR-CALC

DACX3X0X-PWR-CALC

Downloads

Downloads

Berechnungstool

DACX3X0X-PWR-CALC DACx3x0x family power-consumption calculator tool

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC43204 Intelligenter DAC, 8 Bit, 4 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, EEPROM und Wellenformgenerato DAC53001 Intelligenter 10-Bit-, 1-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs-/Stromausgang und Hi-Z, EEPROM u DAC53002 Intelligenter 10-Bit-, 2-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs-/Stromausgang und Hi-Z, EEPROM u DAC53004 Intelligenter 10-Bit-, 4-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs-/Stromausgang und Hi-Z, EEPROM u DAC53004W Intelligenter 10-Bit-, 4-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs- und Stromausgang sowie Hi-Z, DAC53202 Intelligenter DAC, 10 Bit, 2 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, EEPROM und Wellenformgenerat DAC53204 Intelligenter DAC, 10 Bit, 4 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, EEPROM und Wellenformgenerat DAC53204-Q1 Intelligenter DAC für die Automobilindustrie, 10 Bit, 4 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, E DAC53204W Intelligenter DAC, 10 Bit, 4 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, EEPROM und Wellenformgenerat DAC63001 Intelligenter 12-Bit-, 1-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs-/Stromausgang und Hi-Z, EEPROM u DAC63002 Intelligenter 12-Bit-, 2-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs-/Stromausgang und Hi-Z, EEPROM u DAC63004 Intelligenter 12-Bit-, 4-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs-/Stromausgang und Hi-Z, EEPROM u DAC63004W Intelligenter 12-Bit-, 4-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs- und Stromausgang sowie Hi-Z, EE DAC63202 Intelligenter DAC, 12 Bit, 2 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, EEPROM und Wellenformgenerat DAC63202W Intelligenter DAC, 12 Bit, 2 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, EEPROM und Wellenformgenerat DAC63204 Intelligenter DAC, 12 Bit, 4 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, EEPROM und Wellenformgenerat DAC63204-Q1 Intelligenter DAC für die Automobilindustrie, 12 Bit, 4 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, E
Download-Optionen

DACX3X0X-PWR-CALC DACx3x0x family power-consumption calculator tool

close
Aktuelle Version
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 01.09.2022

DACx3x0x family power-consumption calculator tool

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC43204 Intelligenter DAC, 8 Bit, 4 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, EEPROM und Wellenformgenerato DAC53001 Intelligenter 10-Bit-, 1-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs-/Stromausgang und Hi-Z, EEPROM u DAC53002 Intelligenter 10-Bit-, 2-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs-/Stromausgang und Hi-Z, EEPROM u DAC53004 Intelligenter 10-Bit-, 4-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs-/Stromausgang und Hi-Z, EEPROM u DAC53004W Intelligenter 10-Bit-, 4-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs- und Stromausgang sowie Hi-Z, DAC53202 Intelligenter DAC, 10 Bit, 2 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, EEPROM und Wellenformgenerat DAC53204 Intelligenter DAC, 10 Bit, 4 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, EEPROM und Wellenformgenerat DAC53204-Q1 Intelligenter DAC für die Automobilindustrie, 10 Bit, 4 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, E DAC53204W Intelligenter DAC, 10 Bit, 4 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, EEPROM und Wellenformgenerat DAC63001 Intelligenter 12-Bit-, 1-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs-/Stromausgang und Hi-Z, EEPROM u DAC63002 Intelligenter 12-Bit-, 2-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs-/Stromausgang und Hi-Z, EEPROM u DAC63004 Intelligenter 12-Bit-, 4-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs-/Stromausgang und Hi-Z, EEPROM u DAC63004W Intelligenter 12-Bit-, 4-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs- und Stromausgang sowie Hi-Z, EE DAC63202 Intelligenter DAC, 12 Bit, 2 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, EEPROM und Wellenformgenerat DAC63202W Intelligenter DAC, 12 Bit, 2 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, EEPROM und Wellenformgenerat DAC63204 Intelligenter DAC, 12 Bit, 4 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, EEPROM und Wellenformgenerat DAC63204-Q1 Intelligenter DAC für die Automobilindustrie, 12 Bit, 4 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, E

Versionsinformationen

First release of the DACx3x0x-PWM-CALC. The Calculator sheet takes certain input parameters from the user like the DAC output mode, number of active/powered-on channels, current output range, reference setting, the supply given to the DAC (VDD), and the load resistance for each channel. The Average Power sheet takes certain input parameters from the user like the DAC output mode, VDD(V), duty cycle(%), total typical static current and total max static current. Users can have any number of DAC configurations as long as the duty cycle adds up to 100%. The total typical static current and total max static current for each DAC configuration can be calculated on the Calculator sheet by setting DAC output mode, number of active/powered-on channels, current output range, reference setting, the supply given to the DAC (VDD), and the load resistance for each channel for each DAC configuration.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos