DEM-OPA-SOT-1A

DEM-OPA-SOT-1A

Jetzt bestellen

Überblick

DEM-OPA-SOT-1A ist ein Demonstrationsplatine, die den Betrieb und die Leistung von Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärkern mit großer Bandbreite evaluiert. Diese unbestückte Platine ist mit Produkten kompatibel, die im Small-Outline-Transistor-DBV-Gehäuse (SOT) angeboten werden.

Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
OPA365 — Präziser Rail-to-Rail-Operationsverstärker mit hoher CMRR, 5 V, 50 MHz OPA620 — CMOS-Präzisions-e-trim™-Operationsverstärker mit 250 MHz und Rail-to-Rail-E/A OPA656 — Verstärkungsfaktorstabiler Breitband-Operationsverstärker mit FET-Eingang OPA657 — Rauscharmer Breitband-Operationsverstärker, FET-Eingang, 1,6 GHz OPA657-DIE — Rauscharmer Operationsverstärker mit FET-Eingang, Bare-DIE, 1,6 GHz OPA683 — Verstärker mit Stromrückkopplung und sehr geringem Stromverbrauch mit Deaktivierung OPA684 — Energieeffizienter Operationsverstärker mit Stromrückkopplung und Deaktivierung OPA690 — Breitband-Operationsverstärker mit Spannungsrückkopplung und Deaktivierung OPA691 — Operationsverstärker mit breitbandiger Stromrückkopplung und Deaktivierung OPA692 — Breitband-Pufferverstärker mit fester Verstärkung und Deaktivierung OPA810-Q1 — Einkanal-Hochleistungs-RRIO-FET-Eingangs-Operationsverstärker, 27 V, 140 Mhz, für die Automobilindus OPA814 — Hochpräziser e-trim™-Operationsverstärker mit 600 MHz, stabilem Verstärkungsfaktor 1 und FET-Eingang OPA820 — Stabiler, rauscharmer Operationsverstärker mit Spannungsrückkopplung OPA830 — Energieeffizienter Operationsverstärker, Betrieb an einzelner Stromversorgung OPA832 — Energieeffizienter Videopufferverstärker, Betrieb an einzelner Stromversorgung, fester Verstärkungsf OPA842 — Verzerrungsarmer, Breitband-Operationsverstärker mit Spannungsrückkopplung mit stabilem Verstärkungs OPA843 — Verzerrungsarmer, Breitband-Operationsverstärker mit Spannungsrückkopplung mit mittlerer Verstärkung OPA863 — Einkanaliger 110-MHz-Eingangs- und Ausgangsspannungs-Rückkopplungsverstärker mit geringer Leistung u OPA863A — Hochpräziser, energieeff. Einkanal-RRIO-e-trim™-Verstärker, Spannungsrückkopplung, 105 MHz, 12 V OPA890 — Energieeffizienter Operationsverstärker, Breitband, Spannungsrückkopplung, mit Deaktivierung TLV365 — Einzel-50-V-Operationsverstärker mit Betrieb an einzelner Stromversorgung und Rail-to-Rail-Eingang u TLV365-Q1 — Einzel-50-V-Operationsverstärker für die Automobilindustrie mit Betrieb an einzelner Stromversorgung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DEM-OPA-SOT-1A — Single operational amplifier evaluation module for SOT-23 5-pin and 6-pin packages

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DEM-OPA-SOT-1A — Single operational amplifier evaluation module for SOT-23 5-pin and 6-pin packages
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
Zertifikat DEM-OPA-SOT-1A EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch DEM-OPA-SOT-1A User's Guide (Rev. B) 12.04.2012

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos