DLPLCR95EVM

DLPLCR95EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Dieses DLP-Evaluierungsmodul (EVM) beherbergt den DLP9500, einen 0,95 1080p 2xLVDS Type A DMD mit über zwei Millionen Mikrospiegeln mit einem Raster von 10,8 µm. In Kombination mit dem DLPLCRC410EVM erhalten Benutzer eine pixelgenaue Steuerung mit 1-Bit-Musterraten von bis zu 23.148 Hz. DLPLCR95EVM ist die richtige Evaluierungsoption für Entwickler, die eine hohe Auflösung und hohe Musterraten benötigen.

Merkmale
  • Für 400 nm bis 700 nm mit 1-Bit-Musterraten bis zu 23.148 Hz
  • Das DLP9500 DMD hat 1920 x 1080 Spiegel mit 10,8 µm Raster
  • DMD-Platine mit Befestigungslöchern für eine bequeme Montage
  • Zwei 12-Zoll-Flex-Kabel für die flexible Positionierung des DMD auf einem Tischgerät

  • DLPLCR95EVM DMD-Platinenbaugruppe
  • Flex-Kabel (2)

DLP-Controller & -Treiber
DLPA200 Treiber für DLP® Digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLPC410 DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP650LNIR, DLP7000, und DLP9500

 

DMDs für sichtbare Spektren (420 bis 700 nm)
DLP9500 Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 1080p, 0,95 Zoll
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Bestellen Sie das DMD EVM DLPLCR95EVM, das Regler EVM DLPLCRC410EVM und das entsprechende Netzteil
  2. Lesen Sie das DLP Discovery 4100-Benutzerhandbuch
  3. Laden Sie die DLPC133-GUI und die DLPC134-Software herunter
  4. Laden Sie die Designdateien des DMD EVM DLPLCR95EVM-DF und des Controllers EVM DLPLCRC410EVM-DF herunter

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entdecken Sie unsere Hardware- und Software-Pakete sowie Dokumentation

HARDWARE- UND SOFTWARE-PAKET

Develop with DLP9500

Paket ansehen

Develop with DLP9500

close
View the hardware and software resources for evaluating the DLP9500.
Evaluierungsplatine

DLPLCR95EVM — DLP9500 DMD evaluation board

Required
Wozu benötige ich dies? This evaluation module houses the DLP9500 device to provide high resolution and fast pattern rates.
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DLPLCR95EVM DLP9500 DMD evaluation board

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

DLPLCRC410EVM — DLPLCRC410-Evaluierungsmodul

Required
Wozu benötige ich dies? The DLPLCRC410EVM pairs with the DLPLCR95EVM to help you achieve pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 23,148 Hz.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DLPLCR65NEVM DLP650LNIR DMD-Evaluierungsmodul DLPLCR70EVM DLP7000 DMD-Evaluierungsplatine DLPLCR70UVEVM DLP7000UV DMD-Evaluierungsplatine DLPLCR95EVM DLP9500 DMD-Evaluierungsplatine DLPLCR95UVEVM DLP9500UV DMD-Evaluierungsplatine
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DLPLCRC410EVM DLPLCRC410-Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DLPLCR65NEVM DLP650LNIR DMD-Evaluierungsmodul DLPLCR70EVM DLP7000 DMD-Evaluierungsplatine DLPLCR70UVEVM DLP7000UV DMD-Evaluierungsplatine DLPLCR95EVM DLP9500 DMD-Evaluierungsplatine DLPLCR95UVEVM DLP9500UV DMD-Evaluierungsplatine
Zusätzliche Dokumentation

DLPLC-EVM-POWER-SUPPLIES-5V — External power supply for the DLPLCR65NEVM, DLPLCR70EVM, DLPLCR70UVEVM, DLPLCR95EVM, DLPLCRC410EVM

Required
Wozu benötige ich dies? This is the recommended 5V external power supply for the DLPLCR95EVM evaluation bundle to power the DLPLCRC410EVM.
Unterstützte Produkte und Hardware

DLPLC-EVM-POWER-SUPPLIES-5V External power supply for the DLPLCR65NEVM, DLPLCR70EVM, DLPLCR70UVEVM, DLPLCR95EVM, DLPLCRC410EVM

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Dokumentation und verwandte Ressourcen

Nur diese Hardware bestellen

Evaluierungsplatine

DLPLCR95EVM — DLP9500 DMD evaluation board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DLPLCR95EVM DLP9500 DMD evaluation board

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

DLPC155.ZIP (16065 KB)

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 5
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide DLP Discovery 4100 Development Kit Software EVM User’s Guide (Rev. D) PDF | HTML 07.08.2026
Anwendungshinweis System Design Considerations Using TI DLP Technology Down to 400 nm (Rev. A) PDF | HTML 01.08.2025
Anwendungshinweis Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E) 17.12.2019
Zertifikat DLPLCR95EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 15.01.2019
Anwendungshinweis DMD 101: Introduction to Digital Micromirror Device (DMD) Technology (Rev. B) 23.02.2018

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
DLPLCR65NEVM DLP650LNIR DMD-Evaluierungsmodul DLPLCR70EVM DLP7000 DMD-Evaluierungsplatine DLPLCR70UVEVM DLP7000UV DMD-Evaluierungsplatine DLPLCR95UVEVM DLP9500UV DMD-Evaluierungsplatine DLPLCRC410EVM DLPLCRC410 – Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos