DM648CODECS

CODECS – für DM648-Geräte (XDM v0.9)

DM648CODECS

Downloads

Überblick

TI codecs are free, come with production licensing and are available for download now. All are production-tested for easy integration into your application. Click GET SOFTWARE button (above) to access the most recent, tested codec versions available. Datasheets and Release Notes are on that page, as well as in each installer.

 

 

Additional Information:

Merkmale

DM648 Codecs are optimized for use on TMS320DM648(tm) devices only. If you seek additional TI codecs, find those optimized for TI C64x+ core-based devices (i.e. most devices in the OMAP35x, C645x, C647x, DM646x, DM644x and DM643x families). For all additional TI codecs, go to Codecs Current Inventory.

 

DM648 Codecs offer:

  • Free, object code with production licensing
  • LINUX and WINDOWS installers
  • XDC packaged and validated on a standard EVM in a Codec Engine-based test
  • NOTE: DM648 codecs are eXpressDSP™ compliant and implement XDM 0.9 interface
  • Performance data are specified in each codec Datasheet
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Software-Codec

DM648CODECS Codecs for DM648 and DM647 devices

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
TMS320DM647 Digitaler Medienprozessor TMS320DM648 Digitaler Medienprozessor
Download-Optionen

DM648CODECS Codecs for DM648 and DM647 devices

close
Aktuelle Version
Version: 1.00.001
Veröffentlichungsdatum: 12.09.2010

H.264 Encoder BP@Level 3.0 Max:D1 @30 frames per second

SHA-256-Prüfsumme

H.264 Decoder BP@Level 3.0 Max:D1 @30 frames per second

SHA-256-Prüfsumme

MPEG4 Decoder SP@L5 Max:D1 @30 frames per second

SHA-256-Prüfsumme

H.264 Encoder BP@Level 3.0 Max:D1 @30 frames per second

SHA-256-Prüfsumme

H.264 Decoder BP@Level 3.0 Max:D1 @30 frames per second

SHA-256-Prüfsumme

MPEG4 Decoder SP@L5 Max:D1 @30 frames per second

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
TMS320DM647 Digitaler Medienprozessor TMS320DM648 Digitaler Medienprozessor

Dokumentation

H.264 BP@Level 3.0 Max:D1 Encoder Data Sheet

H.264 BP@Level 3.0 Max:D1 Encoder Release Notes

H.264 BP@Level 3.0 Max:D1 Decoder Data Sheet

H.264 BP@Level 3.0 Max:D1 Decoder Release Notes

MPEG4 ASP@4A/ASP@L5-H.263 Profile 0/3 Max:WVGA/D1 Decoder Data Sheet

MPEG4 ASP@4A/ASP@L5-H.263 Profile 0/3 Max:WVGA/D1 Decoder Release Notes

Versionsinformationen

All codecs are

eXpressDSP

compliant and implement XDM 0.9 interface.

Each codec is XDC packaged and validated on a standard EVM in a Codec Engine based test framework.

TIPS and

FAQs

: Understanding and integrating TI codecs:

Codecs FAQ | Codec Engine FAQ | XDM FAQ | How do I integrate codecs into the DVSDK |

DaVinci

and OMAP Software for Dummies

PERFORMANCE: See Codec performance tables for

DaVinci

devices: DM365, DM6446, DM6467, DM648, C64x+

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Codec
C64XPLUSCODECS CODECS – Video und Sprache – C64x+-basierte Geräte (OMAP35x, C645x, C647x, DM646, DM644x, DM643x)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos