Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

DM648CODECS

Codecs for DM648 and DM647 devices

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.00.001
Veröffentlichungsdatum: 12.09.2010

H.264 Encoder BP@Level 3.0 Max:D1 @30 frames per second

SHA-256-Prüfsumme

H.264 Decoder BP@Level 3.0 Max:D1 @30 frames per second

SHA-256-Prüfsumme

MPEG4 Decoder SP@L5 Max:D1 @30 frames per second

SHA-256-Prüfsumme

H.264 Encoder BP@Level 3.0 Max:D1 @30 frames per second

SHA-256-Prüfsumme

H.264 Decoder BP@Level 3.0 Max:D1 @30 frames per second

SHA-256-Prüfsumme

MPEG4 Decoder SP@L5 Max:D1 @30 frames per second

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
TMS320DM647 Digitaler Medienprozessor TMS320DM648 Digitaler Medienprozessor

Dokumentation

H.264 BP@Level 3.0 Max:D1 Encoder Data Sheet

H.264 BP@Level 3.0 Max:D1 Encoder Release Notes

H.264 BP@Level 3.0 Max:D1 Decoder Data Sheet

H.264 BP@Level 3.0 Max:D1 Decoder Release Notes

MPEG4 ASP@4A/ASP@L5-H.263 Profile 0/3 Max:WVGA/D1 Decoder Data Sheet

MPEG4 ASP@4A/ASP@L5-H.263 Profile 0/3 Max:WVGA/D1 Decoder Release Notes

Versionsinformationen

All codecs are

eXpressDSP

compliant and implement XDM 0.9 interface.

Each codec is XDC packaged and validated on a standard EVM in a Codec Engine based test framework.

TIPS and

FAQs

: Understanding and integrating TI codecs:

Codecs FAQ | Codec Engine FAQ | XDM FAQ | How do I integrate codecs into the DVSDK |

DaVinci

and OMAP Software for Dummies

PERFORMANCE: See Codec performance tables for

DaVinci

devices: DM365, DM6446, DM6467, DM648, C64x+