DREAM-3P-CC2340

Überblick

DL-CC2340-A &A und DL-CC2340-B Buetooth Low Energy-Module wurden beide auf der Basis des TI SimpleLink CC2340R5 Bluetooth Low Energy-Bausteins entwickelt, der einen 48-MHz-Cortex-M0+-Kernel verwendet, bis zu 512 KB Flash-Speicher, 36 KB SRAM integriert und bis zu 26 universelle E/A-Schnittstellen besitzt. Darüber hinaus sind diese Bluetooth Low Energy-Module mit einem integrierten 48-MHz-Hochgeschwindigkeitstakt mit 10 ppm und einem externen 32.768-kHz-Hochgeschwindigkeitstakt mit niedriger Geschwindigkeit ausgestattet.

Das DL-CC2340-A Bluetooth Low Energy-Modul kann eine Vielzahl universeller Peripheriegeräte für alle E/A-Ports des CC2340R5-Chips verwenden, einschließlich UART, SPI, I2C, Timer, Temperatursensor, Batteriespannungserkennung, integrierter Analogkomparator und 12-Bit-ADC-Analog-Digital-Wandler. Um die Sicherheitsanforderungen von Bluetooth zu erfüllen, verfügt es außerdem über AES-128-Verschlüsselung und RNG-Funktionen. Kunden können das SDK für die Sekundärentwicklung verwenden und die vollständigen Anwendungen einbetten.

Das DL-CC2340-B Bluetooth Low Energy-Modul hat eine kleinere Größe, ist aber mit AT-Befehlen ausgestattet, wodurch es für den Einsatz als UART Bluetooth Low Energy-Modul geeignet ist. Die externe MCU kann über die UART-Schnittstelle mit dem Bluetooth Low Energy-Modul verbunden werden, um Datenübertragungen über Bluetooth Low Energy zu erreichen. 

In Bezug auf die HF-Leistung integrieren diese CC2340 Bluetooth Low Energy-Module intern einen HF-Balun, vereinfachen das HF-Design und reduzieren den Stromverbrauch. Die typische Empfindlichkeit kann bis zu -96,5 dBm @ 1 Mbit/s erreichen, und sie kann auch eine Ausgangsleistung von bis zu +8 dBm erreichen. Um die Grenzwerte für die HF-Leistung in verschiedenen Ländern zu erfüllen, kann die Leistung des Bluetooth Low Energy-Moduls angepasst werden (von -21 dBm bis + 8 dBm).

Merkmale
  • FAST-Parameter
    • Modellnr.: DL-CC2340-A / DL-CC2340-B.
    • Größe 26,5x18 mm / 18x12 mm
    • VHDL-Modell CC2340R5 VON TI
    • Entwicklungsmethode: Sekundärentwicklung / AT Command
    • Modul-Teilenummer 40-PIN (25 GPIO) / 20-PIN (15 GPIO)
    • Antenne: PCB-Antenne + IPEX / PCB-Antenne + externes PAD
    • Arbeitsspannung (Vpk) 1,75~3,8V
    • Arbeitstemperatur: -40 ℃ ~ +85 ℃
    • Lagerungstemperatur -40 ℃ ~ +85 ℃
  • Drahtlose Eigenschaften
    • Bluetooth-Version: Unterstützt Bluetooth 5.3
    • Frequenzbereich: 2402-2480 MHz (2,4G ISM-Funkband)
    • PFC-Modus: GFSK
    • USB-Stromversorgung -21 dBm ~ +8 dBm (kann per Software programmiert werden)
    • RX-Empfindlichkeit: -96 dBm (typischer Wert @ 1 Mbit/s)
    • Transparenter Modus: Master/Slave
    • Eingangsspannungsbereich 70 Meter (Freifläche)
  • Stromverbrauchsparameter
    • Aktiver Modus RX: 5,3 mA
    • Aktiver Modus TX: 5 mA @ 0dBm; 12 mA @+8dBm
    • Sleep-Zustand: Sleep-Zustand 0,7-µA durchschnittl. (RTC läuft und RAM/CPU hält)
    • nach dem Laufen Aktiver Modus mit 2,6 mA
    • Datenübertragung: Wird aktualisiert
  • Softwareparameter
    • Unterstützte Protokolle
      • Bluetooth® 5.3 Low Energy
      • Zigbee® 1
      • SimpleLink™ TI 15,4-Stack 1
  • OTA: Verfügbar
  • Master-Slave-Integration: Verfügbar
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2340R2 Bluetooth-, Zigbee- und Thread-Drahtlos-MCU, extrem niedriger Standby-Strom, 256 kB Flash und +8  CC2340R5 Bluetooth-, Zigbee- und Thread-Drahtlos-MCU, extrem niedriger Standby-Strom, 512 kB Flash und +8 
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Shenzhen DreamLNK Technology Co., Ltd.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DL-CC2340-B — Bluetooth Low Energy module

Unterstützte Produkte und Hardware

DL-CC2340-B Bluetooth Low Energy module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Shenzhen DreamLNK Technology Co., Ltd..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.