DRV425-BUSBAR-EVM

DRV425-BUSBAR-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das DRV425-BUSBAR-EVM ist eine vollständige Sammelschienen-Baugruppe, die eine nicht invasive (isolierte) Strommesslösung bis zu ± 100 A bietet.  Diese Baugruppe enthält eine Sammelschiene mit kreisförmigem Ausschnitt, Einsatz, Leiterplatte, isolierten Abstandshaltern, Klemmenblöcken und einer Schnittstellenkabel-Baugruppe, um eine sofort einsatzbereite Lösung zur Messung hoher Ströme zu bieten.

Merkmale
  • Strombereich bis zu 100 A
  • Nicht invasive (isolierte) Messung
  • Vollständige Montage
  • Stromsensor mit offenem Regelkreis
  • Genaue Messung von Wechsel- und Gleichstrom
Signalumformer
DRV425 Vollständig integrierter magnetischer Fluxgate-Sensor-IC für Anwendungen mit geschlossenem Regelk DRV425-Q1 Vollständig Integrierter Fluxgate-Magnetsensor für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV425-BUSBAR-EVM — ±100 A-Sammelschienenstromsensor mit Open-Loop-Fluxgate-Sensoren – Referenzdesign – Bewertung der Montage

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD205 ±100-A-Sammelschienenstromsensor mit Fluxgate-Sensoren mit offenem Regelkreis – Referenzdesign
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV425-BUSBAR-EVM ±100 A-Sammelschienenstromsensor mit Open-Loop-Fluxgate-Sensoren – Referenzdesign – Bewertung der Montage

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD205 ±100-A-Sammelschienenstromsensor mit Fluxgate-Sensoren mit offenem Regelkreis – Referenzdesign
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat DRV425-BUSBAR-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Designleitfaden ±100-A Busbar Current Sensor Reference Design Using Open-Loop Fluxgate Sensors (Rev. A) 01.09.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos