TIPD205

TIPD205

Designdateien

Überblick

Diese Strommesslösung mit offenem Regelkreis und einzelner Stromversorgung ermöglicht die präzise Messung von Gleich-, Wechsel- und Impulsströmen. Ermöglicht hochgenaue Strommessungen bis zu 110 A.

Merkmale
  • Strombereich bis zu 100 A
  • Integrierter Fluxgate-Sensor
  • Empfindlichkeit von 20 mV/A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAZ4A.PDF (3188 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRK72A.PDF (53 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRSM3.ZIP (574 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBQ8A.ZIP (5521 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRK71A.PDF (151 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA320 — Präzisions-CMOS-Operationsverstärker mit Nulldurchgang, 20 MHz, 0,9 pA Ib, RRIO

Datenblatt: PDF | HTML
Signalumformer

DRV425 — Vollständig integrierter magnetischer Fluxgate-Sensor-IC für Anwendungen mit geschlossenem Regelk

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV425-BUSBAR-EVM — ±100 A-Sammelschienenstromsensor mit Open-Loop-Fluxgate-Sensoren – Referenzdesign – Bewertung der Montage

Diese Strommesslösung mit offenem Regelkreis und einzelner Stromversorgung ermöglicht die präzise Messung von Gleich-, Wechsel- und Impulsströmen. Ermöglicht hochgenaue Strommessungen bis zu 110 A.

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD205 — ±100-A-Sammelschienenstromsensor mit Fluxgate-Sensoren mit offenem Regelkreis – Referenzdesign
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV425-BUSBAR-EVM — ±100 A-Sammelschienenstromsensor mit Open-Loop-Fluxgate-Sensoren – Referenzdesign – Bewertung der Montage

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD205 — ±100-A-Sammelschienenstromsensor mit Fluxgate-Sensoren mit offenem Regelkreis – Referenzdesign
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
* Designleitfaden ±100-A Busbar Current Sensor Reference Design Using Open-Loop Fluxgate Sensors (Rev. A) 01.09.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos