DRV7308EVM

DRV7308EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das DRV7308EVM ist ein Modul, das für die gründliche Evaluierung des Motortreibers DRV7308 entwickelt wurde. Der Baustein ist ein 250 W, 450 V integrierter Dreifach-Galliumnitrid (GaN)-FET-Halbbrücken-Gate-Treiber für Motortreiberanwendungen. Der DRV7308EVM bietet drei 650 V E-Mode GaN FET-Halbbrücken, die einen dreiphasigen bürstenlosen Gleichstrommotor direkt ansteuern können.


Das C2000™ LAUNCHXL-F2800137 LaunchPad™ ist für dieses Kit erforderlich und wird zur Bedienung und Überwachung des DRV7308-Treibers verwendet. PWM, Fehlerantwort und weitere Gerätesteuerung werden durch das LAUNCHXL-F2800137 Modul bereitgestellt.

Merkmale
  • Betriebsspannung bis 450 V mit 5 A-Spitzenstromantriebsfähigkeit
  • Geringe Leitungsverluste mit GaN-FETs 205 mΩ RDS(ON) bei TA = 25 Grad Celsius
  • Geringe Schaltverluste durch Sperrverzögerung von Null
  • Extrem geringe adaptive Totzeit (<300 ns)
  • Extrem geringe Ausbreitungsverzögerung (<135 ns)
  • Integrierter Bootstrap-Gleichrichter mit GaN-FET
Gallium nitride (GaN) motor drivers
DRV7308 — Dreiphasiges integriertes GaN-FET-Intelligent Power Module (IPM), ‌650 V, 205 mΩ, mit Schutz und Str
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV7308EVM — DRV7308 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV7308EVM — DRV7308 Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Firmware

DRV7308EVM-SENSORLESS-SW — DRV7308EVM sensorless FOC software for EVM evaluation

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV7308EVM — DRV7308 – Evaluierungsmodul

DRV7308EVM-SENSORLESS-SW — DRV7308EVM sensorless FOC software for EVM evaluation

close
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 28.06.2024

Sensorless FOC software for evaluation of DRV7308EVM

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV7308EVM — DRV7308 – Evaluierungsmodul

Dokumentation

Manifest for DRV7308EVM sensorless software

Versionsinformationen

Firmware for DRV7308EVM

Zertifizierung

DRV7308EVM-CERT — Konformitätserklärung für DRV7308EVM

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Gallium nitride (GaN) motor drivers
DRV7308 — Dreiphasiges integriertes GaN-FET-Intelligent Power Module (IPM), ‌650 V, 205 mΩ, mit Schutz und Str
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV7308EVM — DRV7308 – Evaluierungsmodul

DRV7308EVM-CERT — Konformitätserklärung für DRV7308EVM

close
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 17.10.2025
Produkte
Gallium nitride (GaN) motor drivers
DRV7308 — Dreiphasiges integriertes GaN-FET-Intelligent Power Module (IPM), ‌650 V, 205 mΩ, mit Schutz und Str
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV7308EVM — DRV7308 – Evaluierungsmodul

Dokumentation

DRV7308 Declaration of Conformity Certification

Versionsinformationen

Declaration of Conformity for RoHS compliance for the DRV7308EVM
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
* EVM User's guide DRV7308 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 21.05.2024
Zertifikat DRV7308EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 09.04.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos