Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

DRV7308EVM-CERT

Konformitätserklärung für DRV7308EVM

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 17.10.2025
Produkte
Gallium nitride (GaN) motor drivers
DRV7308 — Dreiphasiges integriertes GaN-FET-Intelligent Power Module (IPM), ‌650 V, 205 mΩ, mit Schutz und Str
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV7308EVM — DRV7308 – Evaluierungsmodul

Dokumentation

DRV7308 Declaration of Conformity Certification

Versionsinformationen

Declaration of Conformity for RoHS compliance for the DRV7308EVM