DRV8242H-Q1EVM

DRV8242H-Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die Bausteinfamilie DRV824x-Q1 ist ein vollständig integrierter H-Brückentreiber für ein breites Spektrum von Automobilanwendungen. Der DRV824x-Q1-Baustein kann als einzelner H-Brückentreiber und als zwei unabhängige Halbbrückentreiber konfiguriert werden. Dieser monolithische Chip-Baustein in einem Leistungsgehäuse wurde in dem von Texas Instruments betriebenen Unternehmenszweig für BiCMOS-Hochleistungsprozesstechnologie entwickelt. Er zeichnet sich durch eine hervorragende Leistungsaufnahme und thermische Belastbarkeit bei kompakter Gehäusegröße, einfachem Layout, EMI-Steuerung, präziser Strommessung, Robustheit und Diagnosefähigkeit aus. Der DRV824x-Q1 hat identische Pinfunktionen und eine Registerkarte mit skalierbarem Widerstand (Stromfähigkeit), um verschiedene Lasten mit minimalen Designänderungen zu unterstützen.

Der Baustein verfügt über eine N-Kanal-Ausgangsstufe, einen Ladungspumpenregler, eine Highside-Strommessung und -regelung, einen stromproportionalen Ausgang und eine Schutzschaltung. Ein Energiesparmodus sorgt durch Abschalten der meisten internen Schaltungen für eine extrem niedrige Ruhestromaufnahme. Der Baustein bietet Spannungsüberwachung und Lastdiagnose sowie Schutzfunktionen gegen Überstrom am Ausgang und Übertemperatur des Bausteins. Fehlerzustände werden am nFAULT-Pin angezeigt. Der Baustein ist in zwei Schnittstellenvarianten erhältlich – Hardware (HW) und SPI. Die HW-Variante verwendet Umreifungswiderstände für eine feste Konfiguration. Die SPI-Variante bietet mehr Flexibilität bei der Gerätekonfiguration und der Fehlerüberwachung mit einem externen Regler.

Merkmale
  • Max. Absolutspannung von 40 V
  • Integrierte Strommessung (eliminiert den Bedarf an Shunt-Widerständen)
  • Schutz- und Diagnosefunktionen
  • Firmware mit Feldaktualisierungsfähigkeit ohne zusätzliche Hardware

  • Micro-USB-Kabel

Low-power MCUs
MSP430F5528 — 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW- MSP430G2553 — 16-MHz-MCU mit 16 KB Flash, 512 B SRAM, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer

 

Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8242-Q1 — 6-A-H-Brücken-Treiber, 40 V, für die Automobilindustrie, mit integrierter Strommessung und Stromsens
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8242H-Q1EVM — DRV8242-Q1 evaluation module for automotive H-bridge driver with hardware interface

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8242H-Q1EVM — DRV8242-Q1 evaluation module for automotive H-bridge driver with hardware interface

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Firmware

DRV824X-DRV814XQ1EVM-SOFTWARE — Firmware and GUI files for the DRV824x-DRV814XQ1EVM

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8143H-Q1EVM — Evaluierungsmodul DRV8143H-Q1 für Hochstrom-Motorantriebsanwendungen DRV8143P-Q1LEVM — DRV8143P-Q1 Evaluierungsmodul für Hochstrom-Motorantriebsanwendungen in Bleigehäuse DRV8144H-Q1EVM — DRV8144-Q1 Evaluierungsmodul für Halbbrücken-Motortreiber mit Hardware-Schnittstelle zum Einsatz in DRV8145H-Q1EVM — DRV8145-Q1 Evaluierungsmodul für Halbbrücken-Motortreiber mit Hardware-Schnittstelle zum Einsatz in DRV8145P-Q1LEVM — DRV8145P-Q1 Evaluierungsmodul für Hochstrom-Motorantriebsanwendungen in Bleigehäuse DRV8242H-Q1EVM — DRV8242-Q1 Evaluierungsmodul für H-Brückentreiber mit Hardware-Schnittstelle, für die Automobilindus DRV8242S-Q1EVM — DRV8245–Q1 H-Brückentreiber-Evaluierungsmodul mit SPI-Schnittstelle für die Automobilindustrie DRV8243H-Q1EVM — DRV8243-Q1 Evaluierungsmodul für H-Brückentreiber mit Hardware-Schnittstelle, für die Automobilindus DRV8243S-Q1LEVM — DRV8243–Q1 H-Brückentreiber-Evaluierungsmodul mit SPI-Schnittstelle für die Automobilindustrie DRV8244H-Q1EVM — DRV8244-Q1 Evaluierungsmodul für H-Brückentreiber mit Hardware-Schnittstelle, für die Automobilindus DRV8244S-Q1LEVM — DRV8244–Q1 H-Brückentreiber-Evaluierungsmodul mit SPI-Schnittstelle für die Automobilindustrie DRV8245H-Q1EVM — DRV8245-Q1 Evaluierungsmodul für H-Brückentreiber mit Hardware-Schnittstelle, für die Automobilindus

DRV824X-DRV814XQ1EVM-SOFTWARE — Firmware and GUI files for the DRV824x-DRV814XQ1EVM

close
Version: 1.1.2
Veröffentlichungsdatum: 27.06.2023
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8143H-Q1EVM — Evaluierungsmodul DRV8143H-Q1 für Hochstrom-Motorantriebsanwendungen DRV8143P-Q1LEVM — DRV8143P-Q1 Evaluierungsmodul für Hochstrom-Motorantriebsanwendungen in Bleigehäuse DRV8144H-Q1EVM — DRV8144-Q1 Evaluierungsmodul für Halbbrücken-Motortreiber mit Hardware-Schnittstelle zum Einsatz in DRV8145H-Q1EVM — DRV8145-Q1 Evaluierungsmodul für Halbbrücken-Motortreiber mit Hardware-Schnittstelle zum Einsatz in DRV8145P-Q1LEVM — DRV8145P-Q1 Evaluierungsmodul für Hochstrom-Motorantriebsanwendungen in Bleigehäuse DRV8242H-Q1EVM — DRV8242-Q1 Evaluierungsmodul für H-Brückentreiber mit Hardware-Schnittstelle, für die Automobilindus DRV8242S-Q1EVM — DRV8245–Q1 H-Brückentreiber-Evaluierungsmodul mit SPI-Schnittstelle für die Automobilindustrie DRV8243H-Q1EVM — DRV8243-Q1 Evaluierungsmodul für H-Brückentreiber mit Hardware-Schnittstelle, für die Automobilindus DRV8243S-Q1LEVM — DRV8243–Q1 H-Brückentreiber-Evaluierungsmodul mit SPI-Schnittstelle für die Automobilindustrie DRV8244H-Q1EVM — DRV8244-Q1 Evaluierungsmodul für H-Brückentreiber mit Hardware-Schnittstelle, für die Automobilindus DRV8244S-Q1LEVM — DRV8244–Q1 H-Brückentreiber-Evaluierungsmodul mit SPI-Schnittstelle für die Automobilindustrie DRV8245H-Q1EVM — DRV8245-Q1 Evaluierungsmodul für H-Brückentreiber mit Hardware-Schnittstelle, für die Automobilindus
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

DRV824X-DRV814XQ1EVM-GUI — GUI for DRV824x-Q1EVMs and DRV814x-Q1EVMs

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8143H-Q1EVM — Evaluierungsmodul DRV8143H-Q1 für Hochstrom-Motorantriebsanwendungen DRV8143P-Q1LEVM — DRV8143P-Q1 Evaluierungsmodul für Hochstrom-Motorantriebsanwendungen in Bleigehäuse DRV8144H-Q1EVM — DRV8144-Q1 Evaluierungsmodul für Halbbrücken-Motortreiber mit Hardware-Schnittstelle zum Einsatz in DRV8145H-Q1EVM — DRV8145-Q1 Evaluierungsmodul für Halbbrücken-Motortreiber mit Hardware-Schnittstelle zum Einsatz in DRV8145P-Q1LEVM — DRV8145P-Q1 Evaluierungsmodul für Hochstrom-Motorantriebsanwendungen in Bleigehäuse DRV8242H-Q1EVM — DRV8242-Q1 Evaluierungsmodul für H-Brückentreiber mit Hardware-Schnittstelle, für die Automobilindus DRV8242S-Q1EVM — DRV8245–Q1 H-Brückentreiber-Evaluierungsmodul mit SPI-Schnittstelle für die Automobilindustrie DRV8243H-Q1EVM — DRV8243-Q1 Evaluierungsmodul für H-Brückentreiber mit Hardware-Schnittstelle, für die Automobilindus DRV8243S-Q1LEVM — DRV8243–Q1 H-Brückentreiber-Evaluierungsmodul mit SPI-Schnittstelle für die Automobilindustrie DRV8244H-Q1EVM — DRV8244-Q1 Evaluierungsmodul für H-Brückentreiber mit Hardware-Schnittstelle, für die Automobilindus DRV8244S-Q1LEVM — DRV8244–Q1 H-Brückentreiber-Evaluierungsmodul mit SPI-Schnittstelle für die Automobilindustrie DRV8245H-Q1EVM — DRV8245-Q1 Evaluierungsmodul für H-Brückentreiber mit Hardware-Schnittstelle, für die Automobilindus DRV8245S-Q1LEVM — DRV8245–Q1 H-Brückentreiber-Evaluierungsmodul mit SPI-Schnittstelle für die Automobilindustrie

DRV824X-DRV814XQ1EVM-GUI — GUI for DRV824x-Q1EVMs and DRV814x-Q1EVMs

close
Version: 1.0.1
Veröffentlichungsdatum: 08.03.2024
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8143H-Q1EVM — Evaluierungsmodul DRV8143H-Q1 für Hochstrom-Motorantriebsanwendungen DRV8143P-Q1LEVM — DRV8143P-Q1 Evaluierungsmodul für Hochstrom-Motorantriebsanwendungen in Bleigehäuse DRV8144H-Q1EVM — DRV8144-Q1 Evaluierungsmodul für Halbbrücken-Motortreiber mit Hardware-Schnittstelle zum Einsatz in DRV8145H-Q1EVM — DRV8145-Q1 Evaluierungsmodul für Halbbrücken-Motortreiber mit Hardware-Schnittstelle zum Einsatz in DRV8145P-Q1LEVM — DRV8145P-Q1 Evaluierungsmodul für Hochstrom-Motorantriebsanwendungen in Bleigehäuse DRV8242H-Q1EVM — DRV8242-Q1 Evaluierungsmodul für H-Brückentreiber mit Hardware-Schnittstelle, für die Automobilindus DRV8242S-Q1EVM — DRV8245–Q1 H-Brückentreiber-Evaluierungsmodul mit SPI-Schnittstelle für die Automobilindustrie DRV8243H-Q1EVM — DRV8243-Q1 Evaluierungsmodul für H-Brückentreiber mit Hardware-Schnittstelle, für die Automobilindus DRV8243S-Q1LEVM — DRV8243–Q1 H-Brückentreiber-Evaluierungsmodul mit SPI-Schnittstelle für die Automobilindustrie DRV8244H-Q1EVM — DRV8244-Q1 Evaluierungsmodul für H-Brückentreiber mit Hardware-Schnittstelle, für die Automobilindus DRV8244S-Q1LEVM — DRV8244–Q1 H-Brückentreiber-Evaluierungsmodul mit SPI-Schnittstelle für die Automobilindustrie DRV8245H-Q1EVM — DRV8245-Q1 Evaluierungsmodul für H-Brückentreiber mit Hardware-Schnittstelle, für die Automobilindus DRV8245S-Q1LEVM — DRV8245–Q1 H-Brückentreiber-Evaluierungsmodul mit SPI-Schnittstelle für die Automobilindustrie

Versionsinformationen

Public Release of DRV824X-DRV814XEVM GUI
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
* EVM User's guide DRV824x_DRV814x_DRV8x63-Q1EVM User's Guide (Rev. E) PDF | HTML 24.11.2024
Zertifikat DRV8242H-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 20.11.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos