DRV8243S-Q1LEVM

DRV8243S-Q1LEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die Bausteinfamilie DRV824x-Q1 ist ein vollständig integrierter H-Brückentreiber für ein breites Spektrum von Automobilanwendungen. Der DRV824x-Q1-Baustein kann als einzelner H-Brückentreiber und als zwei unabhängige Halbbrückentreiber konfiguriert werden. Dieser monolithische Chip-Baustein in einem Leistungsgehäuse wurde in der von Texas Instruments entwickelten BiCMOS-Hochleistungsprozesstechnologie entwickelt. Er zeichnet sich durch eine hervorragende Leistungsaufnahme und thermische Belastbarkeit bei gleichzeitig kompakter Gehäusegröße, einfachem Layout, EMI-Steuerung, präziser Strommessung, Robustheit und Diagnosefähigkeit aus. Der DRV824x-Q1 hat identische Pinfunktionen und eine Registerkarte mit skalierbarem Widerstand (Stromfähigkeit), um verschiedene Lasten mit minimalen Designänderungen zu unterstützen.

Der Baustein verfügt über eine N-Kanal-Ausgangsstufe, einen Ladungspumpenregler, eine Highside-Strommessung und -regelung, einen stromproportionalen Ausgang und eine Schutzschaltung. Ein Energiesparmodus sorgt durch Abschalten der meisten internen Schaltungen für eine extrem niedrige Ruhestromaufnahme. Der Baustein bietet Spannungsüberwachung und Lastdiagnose sowie Schutzfunktionen gegen Überstrom am Ausgang und Übertemperatur des Bausteins. Fehlerzustände werden am nFAULT-Pin angezeigt. Der Baustein ist in zwei Schnittstellenvarianten erhältlich – Hardware (HW) und SPI. Die HW-Variante verwendet Umreifungswiderstände für eine feste Konfiguration. Die SPI-Variante bietet mehr Flexibilität bei der Gerätekonfiguration und der Fehlerüberwachung mit einem externen Regler.

Merkmale
  • Max. Absolutspannung von 40 V
  • Integrierte Strommessung (eliminiert den Bedarf an Shunt-Widerständen)
  • Schutz-/Diagnosefunktionen
  • Firmware mit Feldaktualisierungsfähigkeit ohne zusätzliche Hardware

  • Micro-USB-Kabel

ESD-Schutzdioden
TPD2E001 — Dual-ESD-Schutzdiode mit maximal 1 nA Leckstrom und VCC-Pin für USB 2.0, 1,5 pF, 5,5 V, ±8 kV

 

Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller
LM74610-Q1 — Idealer Diodencontroller für die Automobilindustrie, 0,48 bis 42 V, null Ruhestrom

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
LM9036 — LDO-Spannungsregler mit niedrigem IQ, 50 mA, 40 V

 

Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8243-Q1 — 12-A-H-Brücken-Treiber, 40 V, für die Automobilindustrie, mit integrierter Strommessung und Stromsen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8243S-Q1LEVM — DRV8243-Q1 evaluation module for automotive H-bridge driver with SPI interface

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8243S-Q1LEVM — DRV8243-Q1 evaluation module for automotive H-bridge driver with SPI interface

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Firmware

DRV824X-DRV814XQ1EVM-SOFTWARE — Firmware and GUI files for the DRV824x-DRV814XQ1EVM

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8143H-Q1EVM — Evaluierungsmodul DRV8143H-Q1 für Hochstrom-Motorantriebsanwendungen DRV8143P-Q1LEVM — DRV8143P-Q1 Evaluierungsmodul für Hochstrom-Motorantriebsanwendungen in Bleigehäuse DRV8144H-Q1EVM — DRV8144-Q1 Evaluierungsmodul für Halbbrücken-Motortreiber mit Hardware-Schnittstelle zum Einsatz in DRV8145H-Q1EVM — DRV8145-Q1 Evaluierungsmodul für Halbbrücken-Motortreiber mit Hardware-Schnittstelle zum Einsatz in DRV8145P-Q1LEVM — DRV8145P-Q1 Evaluierungsmodul für Hochstrom-Motorantriebsanwendungen in Bleigehäuse DRV8242H-Q1EVM — DRV8242-Q1 Evaluierungsmodul für H-Brückentreiber mit Hardware-Schnittstelle, für die Automobilindus DRV8242S-Q1EVM — DRV8245–Q1 H-Brückentreiber-Evaluierungsmodul mit SPI-Schnittstelle für die Automobilindustrie DRV8243H-Q1EVM — DRV8243-Q1 Evaluierungsmodul für H-Brückentreiber mit Hardware-Schnittstelle, für die Automobilindus DRV8243S-Q1LEVM — DRV8243–Q1 H-Brückentreiber-Evaluierungsmodul mit SPI-Schnittstelle für die Automobilindustrie DRV8244H-Q1EVM — DRV8244-Q1 Evaluierungsmodul für H-Brückentreiber mit Hardware-Schnittstelle, für die Automobilindus DRV8244S-Q1LEVM — DRV8244–Q1 H-Brückentreiber-Evaluierungsmodul mit SPI-Schnittstelle für die Automobilindustrie DRV8245H-Q1EVM — DRV8245-Q1 Evaluierungsmodul für H-Brückentreiber mit Hardware-Schnittstelle, für die Automobilindus

DRV824X-DRV814XQ1EVM-SOFTWARE — Firmware and GUI files for the DRV824x-DRV814XQ1EVM

close
Version: 1.1.2
Veröffentlichungsdatum: 27.06.2023
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8143H-Q1EVM — Evaluierungsmodul DRV8143H-Q1 für Hochstrom-Motorantriebsanwendungen DRV8143P-Q1LEVM — DRV8143P-Q1 Evaluierungsmodul für Hochstrom-Motorantriebsanwendungen in Bleigehäuse DRV8144H-Q1EVM — DRV8144-Q1 Evaluierungsmodul für Halbbrücken-Motortreiber mit Hardware-Schnittstelle zum Einsatz in DRV8145H-Q1EVM — DRV8145-Q1 Evaluierungsmodul für Halbbrücken-Motortreiber mit Hardware-Schnittstelle zum Einsatz in DRV8145P-Q1LEVM — DRV8145P-Q1 Evaluierungsmodul für Hochstrom-Motorantriebsanwendungen in Bleigehäuse DRV8242H-Q1EVM — DRV8242-Q1 Evaluierungsmodul für H-Brückentreiber mit Hardware-Schnittstelle, für die Automobilindus DRV8242S-Q1EVM — DRV8245–Q1 H-Brückentreiber-Evaluierungsmodul mit SPI-Schnittstelle für die Automobilindustrie DRV8243H-Q1EVM — DRV8243-Q1 Evaluierungsmodul für H-Brückentreiber mit Hardware-Schnittstelle, für die Automobilindus DRV8243S-Q1LEVM — DRV8243–Q1 H-Brückentreiber-Evaluierungsmodul mit SPI-Schnittstelle für die Automobilindustrie DRV8244H-Q1EVM — DRV8244-Q1 Evaluierungsmodul für H-Brückentreiber mit Hardware-Schnittstelle, für die Automobilindus DRV8244S-Q1LEVM — DRV8244–Q1 H-Brückentreiber-Evaluierungsmodul mit SPI-Schnittstelle für die Automobilindustrie DRV8245H-Q1EVM — DRV8245-Q1 Evaluierungsmodul für H-Brückentreiber mit Hardware-Schnittstelle, für die Automobilindus
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

DRV824X-DRV814XQ1EVM-GUI — GUI for DRV824x-Q1EVMs and DRV814x-Q1EVMs

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8143H-Q1EVM — Evaluierungsmodul DRV8143H-Q1 für Hochstrom-Motorantriebsanwendungen DRV8143P-Q1LEVM — DRV8143P-Q1 Evaluierungsmodul für Hochstrom-Motorantriebsanwendungen in Bleigehäuse DRV8144H-Q1EVM — DRV8144-Q1 Evaluierungsmodul für Halbbrücken-Motortreiber mit Hardware-Schnittstelle zum Einsatz in DRV8145H-Q1EVM — DRV8145-Q1 Evaluierungsmodul für Halbbrücken-Motortreiber mit Hardware-Schnittstelle zum Einsatz in DRV8145P-Q1LEVM — DRV8145P-Q1 Evaluierungsmodul für Hochstrom-Motorantriebsanwendungen in Bleigehäuse DRV8242H-Q1EVM — DRV8242-Q1 Evaluierungsmodul für H-Brückentreiber mit Hardware-Schnittstelle, für die Automobilindus DRV8242S-Q1EVM — DRV8245–Q1 H-Brückentreiber-Evaluierungsmodul mit SPI-Schnittstelle für die Automobilindustrie DRV8243H-Q1EVM — DRV8243-Q1 Evaluierungsmodul für H-Brückentreiber mit Hardware-Schnittstelle, für die Automobilindus DRV8243S-Q1LEVM — DRV8243–Q1 H-Brückentreiber-Evaluierungsmodul mit SPI-Schnittstelle für die Automobilindustrie DRV8244H-Q1EVM — DRV8244-Q1 Evaluierungsmodul für H-Brückentreiber mit Hardware-Schnittstelle, für die Automobilindus DRV8244S-Q1LEVM — DRV8244–Q1 H-Brückentreiber-Evaluierungsmodul mit SPI-Schnittstelle für die Automobilindustrie DRV8245H-Q1EVM — DRV8245-Q1 Evaluierungsmodul für H-Brückentreiber mit Hardware-Schnittstelle, für die Automobilindus DRV8245S-Q1LEVM — DRV8245–Q1 H-Brückentreiber-Evaluierungsmodul mit SPI-Schnittstelle für die Automobilindustrie

DRV824X-DRV814XQ1EVM-GUI — GUI for DRV824x-Q1EVMs and DRV814x-Q1EVMs

close
Version: 1.0.1
Veröffentlichungsdatum: 08.03.2024
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8143H-Q1EVM — Evaluierungsmodul DRV8143H-Q1 für Hochstrom-Motorantriebsanwendungen DRV8143P-Q1LEVM — DRV8143P-Q1 Evaluierungsmodul für Hochstrom-Motorantriebsanwendungen in Bleigehäuse DRV8144H-Q1EVM — DRV8144-Q1 Evaluierungsmodul für Halbbrücken-Motortreiber mit Hardware-Schnittstelle zum Einsatz in DRV8145H-Q1EVM — DRV8145-Q1 Evaluierungsmodul für Halbbrücken-Motortreiber mit Hardware-Schnittstelle zum Einsatz in DRV8145P-Q1LEVM — DRV8145P-Q1 Evaluierungsmodul für Hochstrom-Motorantriebsanwendungen in Bleigehäuse DRV8242H-Q1EVM — DRV8242-Q1 Evaluierungsmodul für H-Brückentreiber mit Hardware-Schnittstelle, für die Automobilindus DRV8242S-Q1EVM — DRV8245–Q1 H-Brückentreiber-Evaluierungsmodul mit SPI-Schnittstelle für die Automobilindustrie DRV8243H-Q1EVM — DRV8243-Q1 Evaluierungsmodul für H-Brückentreiber mit Hardware-Schnittstelle, für die Automobilindus DRV8243S-Q1LEVM — DRV8243–Q1 H-Brückentreiber-Evaluierungsmodul mit SPI-Schnittstelle für die Automobilindustrie DRV8244H-Q1EVM — DRV8244-Q1 Evaluierungsmodul für H-Brückentreiber mit Hardware-Schnittstelle, für die Automobilindus DRV8244S-Q1LEVM — DRV8244–Q1 H-Brückentreiber-Evaluierungsmodul mit SPI-Schnittstelle für die Automobilindustrie DRV8245H-Q1EVM — DRV8245-Q1 Evaluierungsmodul für H-Brückentreiber mit Hardware-Schnittstelle, für die Automobilindus DRV8245S-Q1LEVM — DRV8245–Q1 H-Brückentreiber-Evaluierungsmodul mit SPI-Schnittstelle für die Automobilindustrie

Versionsinformationen

Public Release of DRV824X-DRV814XEVM GUI

Support-Software

SLVC821 — DRV824X_DRV814XQ1EVM Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8144H-Q1EVM — DRV8144-Q1 Evaluierungsmodul für Halbbrücken-Motortreiber mit Hardware-Schnittstelle zum Einsatz in DRV8145H-Q1EVM — DRV8145-Q1 Evaluierungsmodul für Halbbrücken-Motortreiber mit Hardware-Schnittstelle zum Einsatz in DRV8243H-Q1EVM — DRV8243-Q1 Evaluierungsmodul für H-Brückentreiber mit Hardware-Schnittstelle, für die Automobilindus DRV8243S-Q1LEVM — DRV8243–Q1 H-Brückentreiber-Evaluierungsmodul mit SPI-Schnittstelle für die Automobilindustrie DRV8244H-Q1EVM — DRV8244-Q1 Evaluierungsmodul für H-Brückentreiber mit Hardware-Schnittstelle, für die Automobilindus DRV8244S-Q1LEVM — DRV8244–Q1 H-Brückentreiber-Evaluierungsmodul mit SPI-Schnittstelle für die Automobilindustrie DRV8245H-Q1EVM — DRV8245-Q1 Evaluierungsmodul für H-Brückentreiber mit Hardware-Schnittstelle, für die Automobilindus DRV8245S-Q1LEVM — DRV8245–Q1 H-Brückentreiber-Evaluierungsmodul mit SPI-Schnittstelle für die Automobilindustrie

SLVC821 — DRV824X_DRV814XQ1EVM Software

close
Version: 01.00.00.0B
Veröffentlichungsdatum: 23.01.2022
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8144H-Q1EVM — DRV8144-Q1 Evaluierungsmodul für Halbbrücken-Motortreiber mit Hardware-Schnittstelle zum Einsatz in DRV8145H-Q1EVM — DRV8145-Q1 Evaluierungsmodul für Halbbrücken-Motortreiber mit Hardware-Schnittstelle zum Einsatz in DRV8243H-Q1EVM — DRV8243-Q1 Evaluierungsmodul für H-Brückentreiber mit Hardware-Schnittstelle, für die Automobilindus DRV8243S-Q1LEVM — DRV8243–Q1 H-Brückentreiber-Evaluierungsmodul mit SPI-Schnittstelle für die Automobilindustrie DRV8244H-Q1EVM — DRV8244-Q1 Evaluierungsmodul für H-Brückentreiber mit Hardware-Schnittstelle, für die Automobilindus DRV8244S-Q1LEVM — DRV8244–Q1 H-Brückentreiber-Evaluierungsmodul mit SPI-Schnittstelle für die Automobilindustrie DRV8245H-Q1EVM — DRV8245-Q1 Evaluierungsmodul für H-Brückentreiber mit Hardware-Schnittstelle, für die Automobilindus DRV8245S-Q1LEVM — DRV8245–Q1 H-Brückentreiber-Evaluierungsmodul mit SPI-Schnittstelle für die Automobilindustrie

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc821 or www.ti.com/lit/xx/slvc821b/slvc821b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC821. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DRV824x_DRV814x_DRV8x63-Q1EVM User's Guide (Rev. E) PDF | HTML 24.11.2024
Zertifikat DRV8243S-Q1LEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 30.06.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos