DRV8251AEVM

DRV8251AEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul DRV8251A (EVM) ermöglicht die einfache Evaluierung des Bausteins DRV8251A. Das EVM wurde so programmiert und konfiguriert, dass es sofort betriebsbereit ist und Motoren umgehend zum Drehen bringen kann.

Der DRV8251A ist ein einzelner H-Brückentreiber mit 4,5 V bis 48 V Nennspannung, der bis zu 3,7 A ansteuern kann. Das EVM ermöglicht eine einfache Steuerung des DRV8251A ohne Notwendigkeit einer GUI. Das EVM ist bereits mit zwei Potenziometern ausgestattet, welche es ermöglicht, den es Steuersignalarbeitszyklus anzupassen. Auf Wunsch kann die auf der Platine integrierte MCU entfernt werden, sodass der DRV8251A von einem externen Regler gesteuert werden kann.

Merkmale
  • 4,5 V bis 48 V Betriebsspannung
  • Bis zu 3,7 A Motorspitzenstrom
  • Präzise Einstellung des Steuersignalarbeitszyklus über Potenziometer
  • Unterstützung externer MCU-Steuerung des DRV8251A
Low-power MCUs
MSP430FR2100 — 16-MHz-MCU mit 1KB FRAM, 0,5KB SRAM, Komparator, 10-Bit-ADC, UART/SPI, Timer

 

Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8231A — H-Brücken-Motortreiber mit 35 V und 3,7 A, integrierter Stromregelung & Stromsensorrückkopplung DRV8251A — H-Brücken-Motortreiber mit 50 V und 4,1 A, integrierter Stromregelung & Stromsensorrückkopplung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8251AEVM — DRV8251A motor driver evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8251AEVM — DRV8251A motor driver evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

SLVC831 — DRV8251_8251AEVM Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8251AEVM — DRV8251A Motortreiber-Evaluierungsmodul DRV8251EVM — DRV8251 Motortreiber-Evaluierungsmodul

SLVC831 — DRV8251_8251AEVM Firmware

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 17.11.2021
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8251AEVM — DRV8251A Motortreiber-Evaluierungsmodul DRV8251EVM — DRV8251 Motortreiber-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc831 or www.ti.com/lit/xx/slvc831/slvc831.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC831. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DRV8251 Evaluation Module User's Guide 25.05.2021
Zertifikat DRV8251AEVM EU RoHS Declaration of Comformity (DoC) 09.11.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos