DRV8300DPW-Q1EVM

DRV8300DPW-Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das DRV8300DPW-Q1EVM ist eine bürstenlose 3-phasige 30-A-DC-Ansteuerungsstufe auf Basis des DRV8300DPWRQ1-Gate-Treibers für BLDC-Motoren.  

Der DRV8300DPWRQ1 enthält drei Dioden für den Bootstrap-Betrieb, ohne dass externe Dioden erforderlich sind. Das EVM enthält drei Strom-Shunt-Verstärker zur Low-Side-Strommessung sowie zur Rückmeldung von PVDD/GVDD-Spannung und Platinentemperatur. Bis zu 100 V können an das EVM gespeist werden, und der auf der Platine integrierte Abwärtswandler erzeugt die für die Bootstrap-GVDD-Versorgung erforderlichen 12 V. Status-LEDs für sämtliche Stromversorgungen sowie eine Fehler-LED sind für eine Rückmeldung an den Benutzer enthalten.

Das C2000-Launchpad (LAUNCHXL-F280049C) ist für dieses Kit erforderlich und wird zur Steuerung des DRV8300DPW-Q1 sowie zur Überwachung und Meldung von Fehlern verwendet.

Merkmale
  • 6 - 100-V-Betrieb, 30-A-Spitzenausgangsstrom der H-Brücke
  • Auf der Platine integrierte CSAs zur dreiphasigen Low-Side-Strommessung
  • Auf der Platine integrierter Abwärtswandler zur GVDD-Erzeugung und bausteininterne Bootstrap-Dioden
  • Versorungs-LEDs, Fehler-LEDs und Temperatursensor zur Rückmeldung an den Benutzer
  • C2000 (LAUNCHXL-F280049C) sensorgesteuerte trapezförmige Firmware verfügbar
BLDC-Treiber
DRV8300-Q1 — 100-V-Batterie-3-Phasen-Gate-Treiber mit präziser Stromerfassung und verbessertem Schutz, für die Au
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8300DPW-Q1EVM — DRV8300DPW-Q1 Evaluierungsmodul für dreiphasigen BLDC-Gate-Treiber

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8300DPW-Q1EVM — DRV8300DPW-Q1 Evaluierungsmodul für dreiphasigen BLDC-Gate-Treiber

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Firmware

DRV8300EVM-SENSORED-TRAP-FW — DRV8300EVM sensored trapezoidal firmware for Code Composer Studio™ IDE

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8300DIPW-EVM — DRV8300DIPW-Evaluierungsmodul für dreiphasige BLDC DRV8300DPW-Q1EVM — DRV8300DPW-Q1 Evaluierungsmodul für dreiphasigen BLDC-Gate-Treiber DRV8300DRGE-EVM — DRV8300DRGE Dreiphasen-BLDC – Evaluierungsmodul

DRV8300EVM-SENSORED-TRAP-FW — DRV8300EVM sensored trapezoidal firmware for Code Composer Studio™ IDE

close
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 30.06.2023
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8300DIPW-EVM — DRV8300DIPW-Evaluierungsmodul für dreiphasige BLDC DRV8300DPW-Q1EVM — DRV8300DPW-Q1 Evaluierungsmodul für dreiphasigen BLDC-Gate-Treiber DRV8300DRGE-EVM — DRV8300DRGE Dreiphasen-BLDC – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

CCS sensored trapezoidal firmware for BLDC motor control with the DRV8300EVM.

GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

DRV8300-EVM-GUI — DRV8300 evaluation module Graphical User Interface

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8300DIPW-EVM — DRV8300DIPW-Evaluierungsmodul für dreiphasige BLDC DRV8300DPW-Q1EVM — DRV8300DPW-Q1 Evaluierungsmodul für dreiphasigen BLDC-Gate-Treiber DRV8300DRGE-EVM — DRV8300DRGE Dreiphasen-BLDC – Evaluierungsmodul

DRV8300-EVM-GUI — DRV8300 evaluation module Graphical User Interface

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8300DIPW-EVM — DRV8300DIPW-Evaluierungsmodul für dreiphasige BLDC DRV8300DPW-Q1EVM — DRV8300DPW-Q1 Evaluierungsmodul für dreiphasigen BLDC-Gate-Treiber DRV8300DRGE-EVM — DRV8300DRGE Dreiphasen-BLDC – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide DRV8300xxx-EVM User’s Guide PDF | HTML 09.04.2020
Zertifikat DRV8300DPW-Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 08.12.2021

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
LAUNCHXL-F280049C — F280049C LaunchPad™ Development Kit C2000™ Piccolo™ MCU

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos