DRV8313EVM

DRV8313EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The DRV8313EVM (evaluation module) provides a cost effective, sensorless-solution for running a 3-phase BLDC motor in trapezoidal commutation.

Merkmale
  • 8 to 60V supply voltage range
  • 2.5A peak / 1.75A continuous output per H-Bridge
  • InstaSPIN-BLDC software and GUI included (Windows 7 ONLY. Windows XP is not supported.)
  • Includes MSP430G2553 for signaling and control
  • EVM hardware supports Hall sensored BLDC operation (no software support)
  • Critical control and status signals brought out to test points
  • Option to interface DRV8313 from external Micro-controller
BLDC-Treiber
DRV8313 — 3-Phasen-Motortreiber mit 3-A-Peak für max. 65 V und integrierten FETs

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
LM2936 — Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 50 mA, 60 V, niedriger Ruhestrom, mit Gegenspannungsschut
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Order the DRV8313EVM evaluation module
  2. Read the user guide

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8313EVM — DRV8313 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00274 — Referenzdesign von günstigem, bürstenlosem 3-Phasen-Gleichstromantrieb für sensorlose Trapezregelung
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8313EVM — DRV8313 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00274 — Referenzdesign von günstigem, bürstenlosem 3-Phasen-Gleichstromantrieb für sensorlose Trapezregelung
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SLVC465 — DRV8313 Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
BLDC-Treiber
DRV8313 — 3-Phasen-Motortreiber mit 3-A-Peak für max. 65 V und integrierten FETs
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8313EVM — DRV8313-Evaluierungsmodul

SLVC465 — DRV8313 Software

close
Version: 01.00.00.0E
Veröffentlichungsdatum: 11.09.2018
Produkte
BLDC-Treiber
DRV8313 — 3-Phasen-Motortreiber mit 3-A-Peak für max. 65 V und integrierten FETs
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8313EVM — DRV8313-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc465 or www.ti.com/lit/xx/slvc465e/slvc465e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC465. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DRV8313EVM User Guide (Rev. A) 18.10.2018
Zertifikat DRV8313EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos