DRV8411EVM

DRV8411EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Mit dem DRV8411-Evaluierungsmodul (EVM) können Entwickler den Dual-H-Brücken-Treiber mit DRV8411 evaluieren.  Das EVM enthält einen MCU und eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) für die einfache Steuerung des Motortreibers. Das EVM enthält alle erforderlichen Tools und Software, um sofort mit der Motorsteuerung zu beginnen und die Evaluierung des Motortreibers zu beschleunigen.

Merkmale
  • Betriebsspannungsbereich von 1,65 bis 12V
  • Ausgangsstromkapazität von 2,5A Spitze pro Kanal
  • Integrierte Stromregelung und -erfassung mit Leistungsmesswiderstand
  • Signalleiste mit abnehmbaren Shunts, um die integrierte MCU vom Motortreiber zu trennen und den Treiber mit einer externen MCU zu steuern
  • Onboard-Schaltkreis eZ-FET lite: Open Source Onboard-Debugger für die einfache Programmierung der MCU

  • Kabel: USB-A-Stecker auf Micro-B-Stecker

Schrittmotor-Treiber
DRV8411 — Dual-H-Brücken-Motortreiber, 1,65 V bis 11 V, 4 A, mit Stromregelung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis

DRV8411EVM ist ein Prototyp-Evaluierungsmodul und in begrenzter Stückzahl erhältlich.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8411EVM — DRV8411 dual H-bridge motor driver with current regulation evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8411EVM — DRV8411 dual H-bridge motor driver with current regulation evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Firmware

DRV841XEVM-FIRMWARE — Firmware source code for the DRV8410EVM, DRV8411EVM, and DRV8411AEVM

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Schrittmotor-Treiber
DRV8410 — 1,65 V bis 11 V, 2,5-A Dual-H-Brücken-Motortreiber mit Stromregelung DRV8411 — Dual-H-Brücken-Motortreiber, 1,65 V bis 11 V, 4 A, mit Stromregelung DRV8411A — Doppel-H-Brücken-Motortreiber, (1,65 bis 11 V, 4 A) mit Stromregelung über IPROPI
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8410EVM — DRV8410-Evaluierungsmodul Dual H-Brücken-Motortreiber mit Stromregelung DRV8411AEVM — Evaluierungsmodul DRV8411A für Dual H-Brücken-Motortreiber mit Stromregelung DRV8411EVM — DRV8411-Evaluierungsmodul Dual H-Brücken-Motortreiber mit Stromregelung

DRV841XEVM-FIRMWARE — Firmware source code for the DRV8410EVM, DRV8411EVM, and DRV8411AEVM

close
Version: 0.1.0
Veröffentlichungsdatum: 19.08.2022

Firmware and source code

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
Schrittmotor-Treiber
DRV8410 — 1,65 V bis 11 V, 2,5-A Dual-H-Brücken-Motortreiber mit Stromregelung DRV8411 — Dual-H-Brücken-Motortreiber, 1,65 V bis 11 V, 4 A, mit Stromregelung DRV8411A — Doppel-H-Brücken-Motortreiber, (1,65 bis 11 V, 4 A) mit Stromregelung über IPROPI
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8410EVM — DRV8410-Evaluierungsmodul Dual H-Brücken-Motortreiber mit Stromregelung DRV8411AEVM — Evaluierungsmodul DRV8411A für Dual H-Brücken-Motortreiber mit Stromregelung DRV8411EVM — DRV8411-Evaluierungsmodul Dual H-Brücken-Motortreiber mit Stromregelung

Versionsinformationen

Initial version of the DRV841XEVM firmware

GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

DRV841XEVM-GUI — GUI installer for the DRV8410EVM, DRV8411EVM, and DRV8411AEVM

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Schrittmotor-Treiber
DRV8410 — 1,65 V bis 11 V, 2,5-A Dual-H-Brücken-Motortreiber mit Stromregelung DRV8411 — Dual-H-Brücken-Motortreiber, 1,65 V bis 11 V, 4 A, mit Stromregelung DRV8411A — Doppel-H-Brücken-Motortreiber, (1,65 bis 11 V, 4 A) mit Stromregelung über IPROPI
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8410EVM — DRV8410-Evaluierungsmodul Dual H-Brücken-Motortreiber mit Stromregelung DRV8411AEVM — Evaluierungsmodul DRV8411A für Dual H-Brücken-Motortreiber mit Stromregelung DRV8411EVM — DRV8411-Evaluierungsmodul Dual H-Brücken-Motortreiber mit Stromregelung

DRV841XEVM-GUI — GUI installer for the DRV8410EVM, DRV8411EVM, and DRV8411AEVM

close
Version: 0.1.0
Veröffentlichungsdatum: 22.08.2022

DRV8410/11/11AEVM GUI software

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
Schrittmotor-Treiber
DRV8410 — 1,65 V bis 11 V, 2,5-A Dual-H-Brücken-Motortreiber mit Stromregelung DRV8411 — Dual-H-Brücken-Motortreiber, 1,65 V bis 11 V, 4 A, mit Stromregelung DRV8411A — Doppel-H-Brücken-Motortreiber, (1,65 bis 11 V, 4 A) mit Stromregelung über IPROPI
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8410EVM — DRV8410-Evaluierungsmodul Dual H-Brücken-Motortreiber mit Stromregelung DRV8411AEVM — Evaluierungsmodul DRV8411A für Dual H-Brücken-Motortreiber mit Stromregelung DRV8411EVM — DRV8411-Evaluierungsmodul Dual H-Brücken-Motortreiber mit Stromregelung

Versionsinformationen

Initial Release
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
Zertifikat DRV8411EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 19.08.2022
Benutzerhandbuch DRV8410 EVM User's Guide PDF | HTML 02.02.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos