Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

DRV841XEVM-GUI

GUI installer for the DRV8410EVM, DRV8411EVM, and DRV8411AEVM

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 0.1.0
Veröffentlichungsdatum: 22.08.2022

DRV8410/11/11AEVM GUI software

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
Schrittmotor-Treiber
DRV8410 — 1,65 V bis 11 V, 2,5-A Dual-H-Brücken-Motortreiber mit Stromregelung DRV8411 — Dual-H-Brücken-Motortreiber, 1,65 V bis 11 V, 4 A, mit Stromregelung DRV8411A — Doppel-H-Brücken-Motortreiber, (1,65 bis 11 V, 4 A) mit Stromregelung über IPROPI
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8410EVM — DRV8410-Evaluierungsmodul Dual H-Brücken-Motortreiber mit Stromregelung DRV8411AEVM — Evaluierungsmodul DRV8411A für Dual H-Brücken-Motortreiber mit Stromregelung DRV8411EVM — DRV8411-Evaluierungsmodul Dual H-Brücken-Motortreiber mit Stromregelung

Versionsinformationen

Initial Release