DRV8762-Q1EVM

DRV8762-Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der DRV8762-Q1 ist ein integrierter intelligenter Gate-Treiber für H-Brücken-Gleichstrom-Bürstenanwendungen (Brushed DC, BDC) mit 48 V in der Automobilindustrie. Der Baustein bietet Low-Side-Strommessverstärker zur Unterstützung widerstandsbasierter Low-Side-Strommessung. Der niedrige Offset der Verstärker ermöglicht dem System präzise Motorstrommessungen.

Die Gate-Treiber unterstützen externe N-Kanal-Highside- und Low-Side-Leistungs-MOSFETs und können bis zu 224 mA Quellen- und 448 mA Senkenspitzenstrom antreiben. Ein Bootstrap-Kondensator erzeugt die Versorgungsspannung des Highside-Gate-Treibers. Die Versorgungsspannung des Low-Side-Gate-Treibers erfolgt extern bei einer Nennspannung von 12 V.

Das C2000™-Launchpad (LAUNCHXL-F280049C) ist für dieses Kit erforderlich und wird zur Steuerung des DRV8762-Q1 sowie zur Überwachung und Meldung von Fehlern verwendet.

Merkmale
  • 8 V bis 85 V maximale Betriebsspannung, mit Unterstützung für 12-V- bis 48-V-Anwendungen
  • PWM-Steuerung mit 100-%-Tastverhältnis und 224 mA/448 mA Spitzen-Gate-Treiber
  • 32 konfigurierbare IDRIVE-Stufen zur Feineinstellung der Anstiegsgeschwindigkeit
  • Drei integrierte CSAs mit geringer Eingangs-Offset-Drift
  • Auf der Platine integrierte 3,3-V- und 5-V-LDOs
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8762-Q1 — H-Brücken-Gate-Treiber mit 85 V Eingangsbereich für Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8762-Q1EVM — DRV8762-Q1 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8762-Q1EVM — DRV8762-Q1 – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Firmware

DRV8762-Q1EVM-FIRMWARE — DRV8762-Q1EVM Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8762-Q1EVM — DRV8762-Q1 – Evaluierungsmodul

DRV8762-Q1EVM-FIRMWARE — DRV8762-Q1EVM Firmware

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 01.05.2026
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8762-Q1EVM — DRV8762-Q1 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Initial Release of the DRV8762-Q1EVM Firmware

Zertifizierung

DRV8762-Q1EVM-DOC-CERT — DRV8762-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8762-Q1EVM — DRV8762-Q1 – Evaluierungsmodul

DRV8762-Q1EVM-DOC-CERT — DRV8762-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 03.04.2026
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8762-Q1EVM — DRV8762-Q1 – Evaluierungsmodul

Dokumentation

EU Declaration of Conformity for the DRV8762-Q1EVM

Versionsinformationen

Initial release
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
* EVM User's guide DRV8762-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 06.04.2026

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
LAUNCHXL-F280049C — F280049C LaunchPad™ Development Kit C2000™ Piccolo™ MCU

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos