DRV8813EVM

Evaluierungsmodul für DRV8813

DRV8813EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The DRV8813 evaluation module consists of a 2.5A, dual-H-bridge motor driver with a Phase/Enable control interface and a small number external components that can be used to drive a single bipolar stepper motor. The on-board MSP430 MCU + software/GUI provides signaling and control and supports up to 16 microsteps. With the DRV8813EVM, designers can quickly and easily evaluate the performance of DRV8813 motor driver in their specific application. Please note that a firmware load supporting up to 256usteps is also available upon request.

Merkmale
  • 2.5A Peak / 1.75A RMS Current Output per Bridge
  • Wide Operating Voltage: 8.2 to 45V
  • Low RDSON (400mR LS+HS)
  • 4 Levels of On-Chip Current Regulation
  • Supports 256 and Greater Microsteps with External Voltage Reference
  • Thermal and Short Circuit Protection
  • All Critical Control and Status Signals Brought Out to Test Headers
  • Includes a MSP430F1612 MCU for Signaling and Control

  • DRV8813 Evaluation Module
  • MCU Control Software Source Code
  • Easy to Use GUI
  • USB Cable

Schrittmotor-Treiber
DRV8813 Bipolarer Schrittmotor- oder Dual-H-Brücken-Bürstenmotortreiber für 45 V, 2,5 A, mit Stromregelung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8813EVM — Evaluation Module for DRV8813

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8813EVM Evaluation Module for DRV8813

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

SLVC342 — DRV88xx Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Schrittmotor-Treiber
DRV8802 Zweifacher H-Brücken-Motortreiber, 45 V, 1,6 A, mit Stromregelung DRV8812 Bipolarer Schrittmotor- oder Dual-H-Brücken-Bürstenmotortreiber für 45 V, 1,6 A, mit integrierter St DRV8813 Bipolarer Schrittmotor- oder Dual-H-Brücken-Bürstenmotortreiber für 45 V, 2,5 A, mit Stromregelung DRV8824 Bipolarer Schrittmotortreiber für 45 V, 1,6 A, mit Stromregulierung und 1/32-Mikroschrittbetrieb   DRV8825 Bipolarer Schrittmotortreiber für 45 V, 2,5 A, mit Stromregulierung und 1/32-Mikroschrittbetrieb   DRV8841 Bipolarer Schrittmotor- oder Dual-H-Brücken-Bürstenmotortreiber-IC für 45 V, 2,5 A, mit Stromregelun DRV8843 Bipolarer Schrittmotor- oder Dual-H-Brücken-Bürstenmotortreiber für 45 V, 2,5 A, mit Stromregelung u
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8814 47 V, 2,5 A, Dual-Bürsten-DC-Motortreiber mit Einschaltstromstoßschutz
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8802EVM DRV8802 – Evaluierungsmodul DRV8812EVM Evaluierungsmodul für DRV8812 DRV8813EVM Evaluierungsmodul für DRV8813 DRV8824EVM DRV8824-Evaluierungsmodul DRV8825EVM Evaluierungsmodul für DRV8825 DRV8840EVM Evaluierungsmodul für DRV8840 DRV8841EVM Evaluierungsmodul für DRV8841 DRV8842EVM Evaluierungsmodul für DRV8842

SLVC342 DRV88xx Software

close
Version: 01.00.00.0E
Veröffentlichungsdatum: 08.11.2018
Produkte
Schrittmotor-Treiber
DRV8802 Zweifacher H-Brücken-Motortreiber, 45 V, 1,6 A, mit Stromregelung DRV8812 Bipolarer Schrittmotor- oder Dual-H-Brücken-Bürstenmotortreiber für 45 V, 1,6 A, mit integrierter St DRV8813 Bipolarer Schrittmotor- oder Dual-H-Brücken-Bürstenmotortreiber für 45 V, 2,5 A, mit Stromregelung DRV8824 Bipolarer Schrittmotortreiber für 45 V, 1,6 A, mit Stromregulierung und 1/32-Mikroschrittbetrieb   DRV8825 Bipolarer Schrittmotortreiber für 45 V, 2,5 A, mit Stromregulierung und 1/32-Mikroschrittbetrieb   DRV8841 Bipolarer Schrittmotor- oder Dual-H-Brücken-Bürstenmotortreiber-IC für 45 V, 2,5 A, mit Stromregelun DRV8843 Bipolarer Schrittmotor- oder Dual-H-Brücken-Bürstenmotortreiber für 45 V, 2,5 A, mit Stromregelung u
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8814 47 V, 2,5 A, Dual-Bürsten-DC-Motortreiber mit Einschaltstromstoßschutz
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8802EVM DRV8802 – Evaluierungsmodul DRV8812EVM Evaluierungsmodul für DRV8812 DRV8813EVM Evaluierungsmodul für DRV8813 DRV8824EVM DRV8824-Evaluierungsmodul DRV8825EVM Evaluierungsmodul für DRV8825 DRV8840EVM Evaluierungsmodul für DRV8840 DRV8841EVM Evaluierungsmodul für DRV8841 DRV8842EVM Evaluierungsmodul für DRV8842

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc342 or www.ti.com/lit/xx/slvc342e/slvc342e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC342. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien
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
* EVM User's guide DRV88xx EVM GUI (Rev. C) 27.04.2017
Zertifikat DRV8813EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos