DRV8816EVM

DRV8816-Evaluierungsmodul

DRV8816EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The dual half-bridge driver DRV8816 can drive one brushed DC motor or one winding of a stepper motor, as well as other devices like solenoids with individual half-bridge control. The DRV8816 is capable of peak output currents up to ±2.8 A and operating voltages up to 38V. The device has a current sense output and configurable over-current limit, and sleep mode is enabled via a sleep pin. The DRV8816 is fulled protected with a fault indication pin.

The DRV8816EVM (evaluation module) serves as a user-friendly evaluation kit to demonstrate TI's brushed motor driver DRV8816. Users can control the DRV8816 with the onboard MSP430 microcontroller with pre-loaded firmware, or with an external microcontroller. The board is capable of driving a single DC motor bidirectional or two DC motors unidirectional.

Merkmale
  • 2.8A Peak Current Output
  • Wide Operating Voltage: 8 to 38V
  • Single bidirectional or dual unidirectional motor operation options
  • Current sense output and configurable over-current limit
  • Evaluate driver performance with on-board MSP430 MCU or external MCU
  • On-board speed and enable controls
  • Key signals brought out to board test points

  • DRV8816 Evaluation Board

Low-power MCUs
MSP430G2131 16-MHz-MCU mit 1 KB Flash, 128 B SRAM, 10-Bit-ADC, SPI/I2C, Timer

 

Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8816 40-V-Dual-H-Brücken-Motortreiber
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8816EVM — DRV8816 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00116 Zweifaches BDC-Motorsystem mit unabhängig gesteuerten Motoren
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8816EVM DRV8816 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00116 Zweifaches BDC-Motorsystem mit unabhängig gesteuerten Motoren
Support-Software

SLVC529 — DRV8816EVM Hardware and Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8816EVM DRV8816-Evaluierungsmodul

SLVC529 DRV8816EVM Hardware and Software

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 23.09.2013
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8816EVM DRV8816-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc529 or www.ti.com/lit/xx/slvc529/slvc529.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC529. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DRV8816EVM User's Guide 24.09.2013
Zertifikat DRV8816EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos