TIDA-00116

TIDA-00116

Designdateien

Überblick

This Mutli-motor BDC motor system implements an MSP430, a DRV8816, and an Anaheim Automation motor. It's suitable for applications requiring 1A to 2A of motor current to 20KRPM. Motor voltage support is 8V to 32V, and max current is 2.5A. The PWM scheme allows speed control and current regulation. The H-bridge FET supports during current decay, the time interval of current decay, and current deglitch time. The motor drive stage has integrated protection from short-circuit, shoot-through, under-voltage, and over-temperature.

Merkmale
  • Integrated power FETs support 8V to 38V and 2.5A
  • Easy adoption of Dual BDC motor in  3 easy bridge configurations
  • Motor speed is easily controlled by the PWM and DutyCycle
  • Fully hardware protected against VBB undervoltage, charge pump undervoltage, overcurrent, and overtemperature events
  • Over-current limit detection using configurable sense amplifier
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU006.PDF (448 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR297.PDF (37 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC187.ZIP (1272 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR296.PDF (109 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren

DRV8816 — 40-V-Dual-H-Brücken-Motortreiber

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A16 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 100 mA, 60 V, extrem niedriger Ruhestrom, mit Power Good und Akti

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2131 — 16-MHz-MCU mit 1 KB Flash, 128 B SRAM, 10-Bit-ADC, SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8816EVM — DRV8816 Evaluation Module

This Mutli-motor BDC motor system implements an MSP430, a DRV8816, and an Anaheim Automation motor. It's suitable for applications requiring 1A to 2A of motor current to 20KRPM. Motor voltage support is 8V to 32V, and max current is 2.5A. The PWM scheme allows speed control and current regulation. (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00116 — Zweifaches BDC-Motorsystem mit unabhängig gesteuerten Motoren
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8816EVM — DRV8816 Evaluation Module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00116 — Zweifaches BDC-Motorsystem mit unabhängig gesteuerten Motoren
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
* Prüfbericht TIDA-00116 Test Results 13.11.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos