DRV8844EVM

DRV8844EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The DRV8844 evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities and performance of the DRV8844 motor driver from Texas Instruments.

Merkmale
  • 8 to 60V supply voltage range
  • Supports up to +/-30V split supplies
  • 2.5A peak / 1.75A continuous output per H-Bridge
  • Outputs can be paralleled for higher output current or better thermal performance
  • PWM control interface with independent enables
  • Floating control inputs isolates system controller from driver

  • DRV8844 Evaluation Module
  • MCU Control Software Source Code
  • Easy to Use GUI
  • USB Cable

Magnettreiber
DRV8844 — Vierf. Halbbrücken-Motortr., 60 V, 2,5 A, m. bip. Spannungsvers. (+/-30 V) u. unabh. Halbbrückenst. 
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8844EVM — DRV8844 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8844EVM — DRV8844 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

SLVC445 — DRV8844 Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Magnettreiber
DRV8844 — Vierf. Halbbrücken-Motortr., 60 V, 2,5 A, m. bip. Spannungsvers. (+/-30 V) u. unabh. Halbbrückenst. 
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8844EVM — DRV8844-Evaluierungsmodul

SLVC445 — DRV8844 Software

close
Version: 01.00.00.0C
Veröffentlichungsdatum: 11.09.2018
Produkte
Magnettreiber
DRV8844 — Vierf. Halbbrücken-Motortr., 60 V, 2,5 A, m. bip. Spannungsvers. (+/-30 V) u. unabh. Halbbrückenst. 
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8844EVM — DRV8844-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc445 or www.ti.com/lit/xx/slvc445c/slvc445c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC445. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLVC592.ZIP (1083 KB)
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
* EVM User's guide DRV8844EVM Users Guide 01.08.2012
Zertifikat DRV8844EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos