DS90LV047-48AEVM

DS90LV047-48AEVM

Jetzt bestellen

Überblick

DS90LV047-48AEVM ist ein Evaluierungsmodul (EVM), das für die Leistungs- und Funktionsbewertung des LVDS-Vierfach-CMOS-Differenzialleitungstreibers DS90LV047A mit 3 V und des LVDS-CMOS-Differenzialleitungsempfängers DS90LV048A mit 3 V von Texas Instruments entwickelt wurde. Mit diesem Kit können Benutzer schnell die von DS90LV047A und DS90LV048A unterstützten Ausgangswellenformeigenschaften und die Signalintegrität bewerten. Stiftleistenpins ermöglichen den Zugriff auf die Ein- und Ausgänge von DS90LV047A und DS90LV048A und erleichtern den Anschluss an Laborgeräte oder Benutzersysteme zur Leistungsbewertung.

Merkmale
  • DS90LV047A:  Wandelt unsymmetrische LVCMOS in differenzielle LVDS um
  • DS90LV048A:  Umwandlung von differenziellen LVDS in unsymmetrische LVCMOS
  • Schaltraten von mehr als 400 Mb/s (200 MHz)
  • Betrieb an einzelner Stromquelle:  3,3 V

  • DS90LV047-48AEVM

LVDS-, M-LVDS- und PECL-ICs
DS90LT012A — LVDS-CMOS-Einzel-Differenzleitungsempfänger, 3 V DS90LT012AH — 3-V-LVDS-Differenzleitungsempfänger für hohe Temperaturen DS90LT012AQ-Q1 — LVDS-Differenzialleitungsempfänger für die Automobilindustrie DS90LV011A — Einzel-Highspeed-LVDS-Differenzialtreiber, 400 Mbit/s DS90LV011AH — 3-V-LVDS-Differenztreiber für hohe Temperaturen DS90LV011AQ-Q1 — Einkanaliger LED-Treiber für die Automobilindustrie DS90LV017A — Einzelner Hochgeschwindigkeits-Differenzialtreiber DS90LV018A — LVDS-CMOS-Einzel-Differenzleitungsempfänger, 3 V DS90LV019 — LVDS-Treiber und -Empfänger, 3,3 V oder 5 V DS90LV019-MIL — LVDS-Treiber und -Empfänger für 3,3 oder 5 V. DS90LV027 — Zweifacher Highspeed-LVDS-Differenztreiber DS90LV031A — 3-V-LVDS-Vierfach-CMOS-Differenzialleitungstreiber DS90LV031AQML — 3-V-LVDS-Vierfach-CMOS-Differenzialleitungstreiber DS90LV031AQML-SP — LVDS-Vierfach-CMOS-Differenzialleitungstreiber, 3 V DS90LV032A — LVDS-Vierfach-Differenzialleitungsempfänger 3 V, 400 Mbit/s DS90LV032AQML — 3-V-LVDS-Vierfach-CMOS-Differenzialleitungsempfänger DS90LV032AQML-SP — LVDS-Vierfach-CMOS-Differenzleitungsempfänger, 3 V DS90LV047A — Vierfach-Highspeed-LVDS-Differenzialtreiber, 400 Mbit/s DS90LV048A — Vierfach-Highspeed-LVDS-Differenzialempfänger, 400 Mbit/s DS90LV049 — Zweifach-Highspeed-LVDS-Differenzialübertrager, 400 Mbit/s DS90LV049H — Hochtemperatur-3-V-LVDS-Zweifach-Leitungstreiber- und -Empfängerpaar DS90LV049Q-Q1 — LVDS-Dual-Highspeed-Differenzialtransceiver für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DS90LV047-48AEVM — DS90LV047-48AEVM-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DS90LV047-48AEVM — DS90LV047-48AEVM-Evaluierungsmodul
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide DS90LV047-48AEVM User's Guide 02.02.2016
Anwendungshinweis Using DS90LV047-48EVM for Capturing DisplayPort AUX Channel PDF | HTML 29.08.2025
Zertifikat DS90LV047-48AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos