EKB-3P-DLP4500EVM

EKB-3P-DLP4500EVM

Jetzt bestellen

Überblick

EKB's E4500 MKII™ development modules provide flexible light steering solutions with different illumination sources including UV, IR and RGB for industrial, medical and scientific applications. The E4500 MKII modules feature the DLP® 0.45 WXGA chipset and offer a compelling combination of resolution, brightness, and programmability in a small form factor.

Learn more about EKB Technologies at https://www.ekbtechnologies.com.

DLP-Controller & -Treiber
DLPC350 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP4500 und DLP4500NIR

 

DMDs für sichtbare Spektren (420 bis 700 nm)
DLP4500 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WXGA, 0,45 Zoll

 

NIR-DMDs (>700 nm)
DLP4500NIR — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,45 Zoll, WXGA NIR
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Optisches Modul

DPM-E4500LIRMKII-SR1 — DLP® LightCrafter™ E4500 MKII™ IR-Laser mit Kurzprojektionsverhältnis

Unterstützte Produkte und Hardware

DPM-E4500LIRMKII-SR1 — DLP® LightCrafter™ E4500 MKII™ IR-Laser mit Kurzprojektionsverhältnis

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Optisches Modul

DPM-E4500LUVBMKII — DLP® LightCrafter™ E4500 MKII™ UV

Unterstützte Produkte und Hardware

DPM-E4500LUVBMKII — DLP® LightCrafter™ E4500 MKII™ UV

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Optisches Modul

DPM-E4500LUVMKII-SR1 — E4500 MKII™ kurzes Projektionsverhältnis

Unterstützte Produkte und Hardware

DPM-E4500LUVMKII-SR1 — E4500 MKII™ kurzes Projektionsverhältnis

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Optisches Modul

DPM-E4500MKIIP2 — LightCrafter E4500MKII Plus 2 W

Unterstützte Produkte und Hardware

DPM-E4500MKIIP2 — LightCrafter E4500MKII Plus 2 W
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
Benutzerhandbuch DLPC350 Programmer’s Guide (Rev. G) 05.07.2018

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Firmware
DLPR350 — DLPC350 Konfigurations- und Support-Firmware

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an EKB Technologies Ltd..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.