EMA-3P-MED62X

Guangzhou Embedded Machine Technology EMA MED62X Hauptplatine für medizinischen Multiparameter-Monit

Überblick

Diese medizinische Multiparameter-Monitorlösung verwendet unseren AM62x-Hauptsteuerchip, der für die Bedürfnisse der Monitorprodukte entwickelt wurde, sowie bis zu 8 serielle Schnittstellen, eine Gigabit-Netzwerkkarte, USB 2.0, eine LVDS- und HDMI-High-Definition-Displayschnittstelle, eine Touchscreen-Eingangsschnittstelle und eine Stereo-Audioschnittstelle, um die Anwendung medizinischer Geräte im Multiparameter-Monitor zu ermöglichen. Diese Lösung integriert verschiedene Sensoreingangstreiber in einen einzigen, der bereits erfolgreich bei medizinischen Monitoren eingesetzt wurde. Zu den Anwendungsszenarien gehören: Fetal- und Muttermonitor, Fetalmonitor und Neonatalmonitor.

Merkmale
  • Hochleistungsprozessorkern in Industriequalität, der 4 Cortex-A53-Einheiten mit einer Hauptfrequenz von bis zu 1,4 GHz unterstützen kann
  • Bis zu 8 serielle Ports auf der Platine, um die Signaleingangsanforderungen von Multi-Detektionsmodulen für medizinische Geräte zu erfüllen
  • 2K bei 60 fps, HD-Multi-Screen-Display und Multi-Touch-Unterstützung für die Interaktion zwischen Mensch und Maschine.
  • Auf der Platine integrierte Gigabit-Netzwerkschnittstelle und Unterstützung für zeitabhängige Netzwerke (TSN), um eine Vielzahl höherer Anforderungen zu erfüllen
  • Peripherie-Schnittstellenschaltung mit Isolierung, durch strenge Anti-Interferenz-Tests, das Produkt arbeitet stabil und zuverlässig
  • Das lüfterlose Designsystem für den medizinischen Einsatz erfüllt die Anforderungen an Energieeinsparung, Umweltschutz und Verbrauchsreduzierung und erhöht zudem die Zuverlässigkeit und Stabilität des Produkts.
  • Durch seine geringe Größe kann er problemlos in verschiedenen medizinischen Tisch-, tragbaren oder tragbaren Monitorgeräten verwendet werden.
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM623 Internet der Dinge (IoT) und Gateway-SoC mit Objekt- und Gestenerkennung auf Basis von Arm® Cortex®- AM625 SoC für Mensch-Maschine-Interaktion mit Arm® Cortex®-A53-basierter Edge-KI und Full-HD-Dual-Display
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

MED62X — Guangzhou Embedded Machine Technology EMA MED62X motherboard for medical multi-parameter monitor

Unterstützte Produkte und Hardware

MED62X Guangzhou Embedded Machine Technology EMA MED62X motherboard for medical multi-parameter monitor

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
SK-AM62 AM62x-Starterkit für Sitara™-Prozessoren

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CCSTUDIO Integrierte Entwicklungsumgebung (Integrated Development Environment, IDE) CCStudio™

Support und Schulungen

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.