SK-AM62 ist ein Prototyp-Evaluierungsmodul und in begrenzter Stückzahl erhältlich.
SK-AM62
AM62x-Starterkit für Sitara™-Prozessoren
SK-AM62
Überblick
Das Evaluierungsmodul (EVM) des AM62x Starterkits (SK) ist eine eigenständige Test- und Entwicklungsplattform, die auf dem SoC (System-on-Chip) AM62x basiert. AM62x Prozessoren bestehen aus einem 64 Bit-Arm®-Cortex®-A53-Mikroprozessor mit vier Kernen, einem Arm Cortex-R5F-Mikrocontroller (MCU) und einer Arm Cortex-M4F-MCU.
Das SK-AM62 ist die Version der AM62x Starterkits für universelle Anwendungen mit einer diskreten Stromversorgungslösung.
Der SK-AM62 ermöglicht ein Benutzererlebnis mit Doppelanzeige-Funktion über eine HD-Multimedia-Schnittstelle (HDMI) [über Dots per Inch (DPI)] und LVDS (Low Voltage Differential Signaling) sowie industrielle Kommunikationslösungen mit seriellen, Ethernet-, USB- und anderen Schnittstellen.
Der SK-AM62 kann für Displayanwendungen (z. B. HMI (Human Machine Interface) und Bedienfeld) mit einem HDMI-Display oder einem externen LVDS-Panel mit einer Auflösung von bis zu 2K verwendet werden. Und seine leistungsstarke Arm-Leistung, bis zu Quad-A53 bei 1,4 GHz, mit umfangreichen industriellen Schnittstellen, bietet gute Steuerungs- und Kommunikationsfunktionen für ein breites Spektrum von Anwendungen, wie zum Beispiel speicherprogrammierbare Steuerung (SPS), Automatisierungssteuerung oder ein Überwachungs-/Supervisorsystem.
Darüber hinaus kann das SK-AM62 mit anderen Prozessoren oder Systemen kommunizieren und als Kommunikations-Gateway fungieren. Es kann direkt als Standard-Remote-E/A-System oder als einfacher Sensor verbunden mit einem industriellen Kommunikationsnetzwerk betrieben werden. Die integrierte Emulationslogik ermöglicht die Emulation und das Debugging mit Standard-Entwicklungstools, wie zum Beispiel die integrierte Code Composer Studio™ Entwicklungsumgebung (IDE) (CCSTUDIO).
Merkmale
- Verarbeitung
- AM6254 mit vier Arm Cortex-A53
- 3D-Grafikprozessoreinheit (GPU)
- Ein Cortex-M4F
- Zwei PRU-SS
- Display
- Unterstützung für Doppel-Display, für eine Anzeigeauflösung von bis zu 2K
- Ein Zweikanal-LVDS
- Ein HDMI-Anschluss über DPI/RGB444 mit Audio-Codec TLV320AIC3106
- Dualband-Wi-Fi®, Bluetooth®/Bluetooth Low Energy 5.1 über WiLink™ 8 WL1837MOD-Modul; 2x RJ-45 Ethernet (1000/100 Mbit/s) mit Time-Sensitive Networking (TSN)-Unterstützung
- Konnektivität
- Ein Typ-A-USB 2.0
- Ein Typ-C-Dual-Role-Gerät (DRD) USB 2.0 unterstützt USB-Booten
- Integrierter XDS110-Joint Test Action Group (JTAG)-Emulator
- Vier universelle asynchrone Empfänger-Sender (UARTs) über USB 2.0-B
- Speicher
- 2-GB DDR4
- Bootfähige Schnittstellen auf SK
- Wechseldatenträger microSD
- USB
- Vierfache serielle Peripherieschnittstelle (QSPI)
- Ethernet
- UART
- Software
- Prozessor-SDK von TI für Linux®
- RT-Linux
- TI-Prozessor-SDK Android™ AM62x
- Gebrauchsfertige Demonstrationen einschließlich WLAN
Im Lieferumfang nicht enthalten:
- Stromversorgung und Kabel über USB-C mit 5 bis 15 V und 3 A
- MicroSD-Karte
- USB-Micro-B-Kabel für serielle UART-Kommunikation
Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung
Entdecken Sie unsere Hardware- und Software-Pakete sowie Dokumentation
Start your entry analytics application development with SK-AM62
Start your entry analytics application development with SK-AM62
SK-AM62 — AM62x starter kit for Sitara™ processors
SK-AM62 — AM62x starter kit for Sitara™ processors
PROCESSOR-SDK-LINUX-AM62X — Processor SDK Linux for AM62x
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
SoC-Fahrassistenzsysteme
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
PROCESSOR-SDK-LINUX-AM62X — Processor SDK Linux for AM62x
Processor SDK LINUX AM62x - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment
Processor SDK LINUX AM62x SIP - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment
Processor SDK LINUX AM62x Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX AM62xx-LP Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX AM62x SIP Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX AM62x Jailhouse Hypervisor - SD card image
Processor SDK LINUX AM62xx-LP Jailhouse Hypervisor - SD card image
Processor SDK LINUX AM62x Debian Trixie - SD card image
Processor SDK LINUX AM62x SIP Debian Trixie - SD card image
Processor SDK LINUX AM62x-LP Debian Trixie - SD card image
Processor SDK LINUX AM62x Buildroot - SD card image
Processor SDK LINUX AM62x SIP Buildroot - SD card image
Processor SDK LINUX Beagleplay Yocto - SD card image
Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment
Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
SoC-Fahrassistenzsysteme
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Dokumentation
Quick Start Guide for the AM62x/AM62xSIP Starter Kit (SK) board
Quick Start Guide for the Beagleplay board
Learn how to build embedded systems using AM62 processors
Yocto SDK user manual for developers
Instructions to build Linux image using Yocto build environment
Debian SDK manual for developers with build instructions
Buildroot SDK manual for developers with build instructions
Get the various Linux Performance Benchmarks for this release
Software manifest for Yocto Linux - Processor SDK AM62x SIP
Software manifest for Yocto Linux - Processor SDK AM62x/AM62x LP/Beagleplay
Software manifest for Jailhouse Hypervisor - Processor SDK AM62x/AM62x LP
Software manifest for Debian Linux - Processor SDK AM62x/AM62x LP
Software manifest for Debian Linux - Processor SDK AM62xSIP
Software manifest for Buildroot Linux - Processor SDK AM62x
Software manifest for Buildroot Linux - Processor SDK AM62x SIP
Build Sheet of supported features for AM62x
AM62x LINUX SDK - Software Bill of Materials information for Yocto and Buildroot distributions
AM62x SIP LINUX SDK - Software Bill of Materials information for Yocto and Buildroot distributions
Versionsinformationen
PROCESSOR SDK LINUX AM62X
The Processor SDK Linux for AM62X is a software package from Texas Instruments that gives developers everything needed to build and run applications on TI embedded processors. It is designed for Linux-based systems and includes pre-built demos, benchmarks, and development tools to help you get started quickly. The SDK works consistently across TI's processor family, so code and tools developed for one device can be reused on others with minimal rework.
Latest Development Downloads – CI/CD
In addition to official SDK releases, TI provides periodic builds available for download. These builds are generated automatically and include the latest bug fixes and new features as soon as they are merged into the code base without waiting for the next scheduled SDK release. If you hit a bug during development, a periodic CI/CD build may already contain the fix. This is intended for local development use and lets you keep moving without being blocked by an open issue. The periodic downloads is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support.
Neuheiten
- Second 2026 LTS Reference Release Including RT combined branch model
- U-Boot 2026.01 Bootloaders and 6.18.38 Kernel (Including RT)
- Support for multiple Linux distributions, such as Yocto (wrynose LTS), Debian (Trixie) based on Armbian framework and Buildroot(2026.05)
- Snagfactory v2.6.1 (factory flashing) support on SK-AM62
- Jailhouse Hypervisor based on LTS Kernel 6.18.38
- Yocto Filesystem supports Qt (6.11) Application Development Framework, providing an out-of-the-box TI Apps Launcher experience based on Qt6.
- Support for multiple GUI frameworks (QT, Flutter and Slint)
- New webserver out-of-box demo showcases Audio Classification and Speech-to-Text demos.
- SBOM support: SPDX 3.0 (Yocto) and CycloneDX (Buildroot)
AM62-ACADEMY — AM62x Academy
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
SoC-Fahrassistenzsysteme
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
AM62-ACADEMY — AM62x Academy
Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
SoC-Fahrassistenzsysteme
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Versionsinformationen
AM62-ACADEMY first release.
Dokumentation und verwandte Ressourcen
Get started with your HMI/Gateway Linux + Wi-Fi design out of box
Get started with your HMI/Gateway Linux + Wi-Fi design out of box
SK-AM62 — AM62x starter kit for Sitara™ processors
SK-AM62 — AM62x starter kit for Sitara™ processors
PROCESSOR-SDK-ANDROID-AM62X — Processor SDK Android for AM62x
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
SoC-Fahrassistenzsysteme
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
PROCESSOR-SDK-ANDROID-AM62X — Processor SDK Android for AM62x
Prebuilt Android eMMC Binaries for SK-AM62x EVM
AM62x 11.00.01 Kernel Source Package
AM62x 11.00.01 U-boot Source Package
Standalone ARMv8 Toolchain - ARM GCC 13.3 rel1 toolchain
Standalone ARMv7 Toolchain - ARM GCC 13.3 rel1 hard-float toolchain
Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
SoC-Fahrassistenzsysteme
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Dokumentation
AM62x 11.00.01 Software License Manifest
Processor SDK ANDROID AM62X - Online Android SDK user manual for developers
Android Open Source Project License Manifest - System
Android Open Source Project License Manifest - Vendor
Versionsinformationen
Thank you for your interest in PROCESSOR SDK ANDROID AM62X Software Development Kit (SDK). This SDK is a Android only package. The Processor SDK is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to Android development. All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and develop software across devices.
Neuheiten
- Android Version 16 / Linux LTS Kernel Version 6.12
- GPU accelerated UI
- CC33xx Wi-Fi Support
- Audio output/input
- USB Camera / CSI Camera
- Ethernet
- SELinux Enforcing mode with user build
- Support for GSI (Generic System Image)
- Support for LVDS panel and dual display (Mirroring and Extended)
AM62-ACADEMY — AM62x Academy
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
SoC-Fahrassistenzsysteme
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
AM62-ACADEMY — AM62x Academy
Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
SoC-Fahrassistenzsysteme
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Versionsinformationen
AM62-ACADEMY first release.
Dokumentation und verwandte Ressourcen
Get started with your video doorbell applications with AM62x processor
Get started with your video doorbell applications with AM62x processor
SK-AM62 — AM62x starter kit for Sitara™ processors
SK-AM62 — AM62x starter kit for Sitara™ processors
PROCESSOR-SDK-LINUX-AM62X — Processor SDK Linux for AM62x
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
SoC-Fahrassistenzsysteme
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
PROCESSOR-SDK-LINUX-AM62X — Processor SDK Linux for AM62x
Processor SDK LINUX AM62x - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment
Processor SDK LINUX AM62x SIP - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment
Processor SDK LINUX AM62x Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX AM62xx-LP Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX AM62x SIP Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX AM62x Jailhouse Hypervisor - SD card image
Processor SDK LINUX AM62xx-LP Jailhouse Hypervisor - SD card image
Processor SDK LINUX AM62x Debian Trixie - SD card image
Processor SDK LINUX AM62x SIP Debian Trixie - SD card image
Processor SDK LINUX AM62x-LP Debian Trixie - SD card image
Processor SDK LINUX AM62x Buildroot - SD card image
Processor SDK LINUX AM62x SIP Buildroot - SD card image
Processor SDK LINUX Beagleplay Yocto - SD card image
Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment
Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
SoC-Fahrassistenzsysteme
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Dokumentation
Quick Start Guide for the AM62x/AM62xSIP Starter Kit (SK) board
Quick Start Guide for the Beagleplay board
Learn how to build embedded systems using AM62 processors
Yocto SDK user manual for developers
Instructions to build Linux image using Yocto build environment
Debian SDK manual for developers with build instructions
Buildroot SDK manual for developers with build instructions
Get the various Linux Performance Benchmarks for this release
Software manifest for Yocto Linux - Processor SDK AM62x SIP
Software manifest for Yocto Linux - Processor SDK AM62x/AM62x LP/Beagleplay
Software manifest for Jailhouse Hypervisor - Processor SDK AM62x/AM62x LP
Software manifest for Debian Linux - Processor SDK AM62x/AM62x LP
Software manifest for Debian Linux - Processor SDK AM62xSIP
Software manifest for Buildroot Linux - Processor SDK AM62x
Software manifest for Buildroot Linux - Processor SDK AM62x SIP
Build Sheet of supported features for AM62x
AM62x LINUX SDK - Software Bill of Materials information for Yocto and Buildroot distributions
AM62x SIP LINUX SDK - Software Bill of Materials information for Yocto and Buildroot distributions
Versionsinformationen
PROCESSOR SDK LINUX AM62X
The Processor SDK Linux for AM62X is a software package from Texas Instruments that gives developers everything needed to build and run applications on TI embedded processors. It is designed for Linux-based systems and includes pre-built demos, benchmarks, and development tools to help you get started quickly. The SDK works consistently across TI's processor family, so code and tools developed for one device can be reused on others with minimal rework.
Latest Development Downloads – CI/CD
In addition to official SDK releases, TI provides periodic builds available for download. These builds are generated automatically and include the latest bug fixes and new features as soon as they are merged into the code base without waiting for the next scheduled SDK release. If you hit a bug during development, a periodic CI/CD build may already contain the fix. This is intended for local development use and lets you keep moving without being blocked by an open issue. The periodic downloads is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support.
Neuheiten
- Second 2026 LTS Reference Release Including RT combined branch model
- U-Boot 2026.01 Bootloaders and 6.18.38 Kernel (Including RT)
- Support for multiple Linux distributions, such as Yocto (wrynose LTS), Debian (Trixie) based on Armbian framework and Buildroot(2026.05)
- Snagfactory v2.6.1 (factory flashing) support on SK-AM62
- Jailhouse Hypervisor based on LTS Kernel 6.18.38
- Yocto Filesystem supports Qt (6.11) Application Development Framework, providing an out-of-the-box TI Apps Launcher experience based on Qt6.
- Support for multiple GUI frameworks (QT, Flutter and Slint)
- New webserver out-of-box demo showcases Audio Classification and Speech-to-Text demos.
- SBOM support: SPDX 3.0 (Yocto) and CycloneDX (Buildroot)
AM62-ACADEMY — AM62x Academy
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
SoC-Fahrassistenzsysteme
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
AM62-ACADEMY — AM62x Academy
Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
SoC-Fahrassistenzsysteme
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Versionsinformationen
AM62-ACADEMY first release.
Dokumentation und verwandte Ressourcen
Develop your new dual display Linux HMI design out of box
Develop your new dual display Linux HMI design out of box
SK-AM62 — AM62x starter kit for Sitara™ processors
SK-AM62 — AM62x starter kit for Sitara™ processors
PROCESSOR-SDK-LINUX-AM62X — Processor SDK Linux for AM62x
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
SoC-Fahrassistenzsysteme
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
PROCESSOR-SDK-LINUX-AM62X — Processor SDK Linux for AM62x
Processor SDK LINUX AM62x - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment
Processor SDK LINUX AM62x SIP - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment
Processor SDK LINUX AM62x Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX AM62xx-LP Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX AM62x SIP Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX AM62x Jailhouse Hypervisor - SD card image
Processor SDK LINUX AM62xx-LP Jailhouse Hypervisor - SD card image
Processor SDK LINUX AM62x Debian Trixie - SD card image
Processor SDK LINUX AM62x SIP Debian Trixie - SD card image
Processor SDK LINUX AM62x-LP Debian Trixie - SD card image
Processor SDK LINUX AM62x Buildroot - SD card image
Processor SDK LINUX AM62x SIP Buildroot - SD card image
Processor SDK LINUX Beagleplay Yocto - SD card image
Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment
Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
SoC-Fahrassistenzsysteme
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Dokumentation
Quick Start Guide for the AM62x/AM62xSIP Starter Kit (SK) board
Quick Start Guide for the Beagleplay board
Learn how to build embedded systems using AM62 processors
Yocto SDK user manual for developers
Instructions to build Linux image using Yocto build environment
Debian SDK manual for developers with build instructions
Buildroot SDK manual for developers with build instructions
Get the various Linux Performance Benchmarks for this release
Software manifest for Yocto Linux - Processor SDK AM62x SIP
Software manifest for Yocto Linux - Processor SDK AM62x/AM62x LP/Beagleplay
Software manifest for Jailhouse Hypervisor - Processor SDK AM62x/AM62x LP
Software manifest for Debian Linux - Processor SDK AM62x/AM62x LP
Software manifest for Debian Linux - Processor SDK AM62xSIP
Software manifest for Buildroot Linux - Processor SDK AM62x
Software manifest for Buildroot Linux - Processor SDK AM62x SIP
Build Sheet of supported features for AM62x
AM62x LINUX SDK - Software Bill of Materials information for Yocto and Buildroot distributions
AM62x SIP LINUX SDK - Software Bill of Materials information for Yocto and Buildroot distributions
Versionsinformationen
PROCESSOR SDK LINUX AM62X
The Processor SDK Linux for AM62X is a software package from Texas Instruments that gives developers everything needed to build and run applications on TI embedded processors. It is designed for Linux-based systems and includes pre-built demos, benchmarks, and development tools to help you get started quickly. The SDK works consistently across TI's processor family, so code and tools developed for one device can be reused on others with minimal rework.
Latest Development Downloads – CI/CD
In addition to official SDK releases, TI provides periodic builds available for download. These builds are generated automatically and include the latest bug fixes and new features as soon as they are merged into the code base without waiting for the next scheduled SDK release. If you hit a bug during development, a periodic CI/CD build may already contain the fix. This is intended for local development use and lets you keep moving without being blocked by an open issue. The periodic downloads is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support.
Neuheiten
- Second 2026 LTS Reference Release Including RT combined branch model
- U-Boot 2026.01 Bootloaders and 6.18.38 Kernel (Including RT)
- Support for multiple Linux distributions, such as Yocto (wrynose LTS), Debian (Trixie) based on Armbian framework and Buildroot(2026.05)
- Snagfactory v2.6.1 (factory flashing) support on SK-AM62
- Jailhouse Hypervisor based on LTS Kernel 6.18.38
- Yocto Filesystem supports Qt (6.11) Application Development Framework, providing an out-of-the-box TI Apps Launcher experience based on Qt6.
- Support for multiple GUI frameworks (QT, Flutter and Slint)
- New webserver out-of-box demo showcases Audio Classification and Speech-to-Text demos.
- SBOM support: SPDX 3.0 (Yocto) and CycloneDX (Buildroot)
AM62-ACADEMY — AM62x Academy
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
SoC-Fahrassistenzsysteme
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
AM62-ACADEMY — AM62x Academy
Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
SoC-Fahrassistenzsysteme
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Versionsinformationen
AM62-ACADEMY first release.
Dokumentation und verwandte Ressourcen
Nur diese Hardware bestellen
SK-AM62 — AM62x starter kit for Sitara™ processors
SK-AM62 — AM62x starter kit for Sitara™ processors
Designdateien
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | AM62x SK Evaluation Modules User's Guide (Rev. F) | PDF | HTML | 24.08.2026 | |
| Anwendungshinweis | Linux Board Porting on AM62x Devices (Rev. B) | PDF | HTML | 29.09.2026 | ||
| Weitere Dokumente | AM62x Starter Kit Quick Start Guide | 06.05.2025 | |||
| Zertifikat | SK-AM62 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. C) | PDF | HTML | 10.02.2023 | ||
| Benutzerhandbuch | AM62x Starter Kit EVM Quick Start Guide | 09.06.2022 |
Verwandte Designressourcen
Software-Entwicklung
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)
Support-Software
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.