EVMK2EX

K2E-Entwicklungsplatine

EVMK2EX

Jetzt bestellen

Überblick

Das EVMK2EX ist ein voll ausgestattetes Entwicklungstool für die SoC-Bausteine 66AK2Exx und AM5K2Exx auf Basis von KeyStone II. Steigen Sie gleich heute in die Entwicklung von universell einsetzbaren Embedded-Computersystemen für Industrie-, unternehmenskritische und Netzwerkanwendungen ein. Diese Evaluierungsplatine im doppelt breiten AMC-Formfaktor verfügt über einen einzelnen 66AK2E05 Quad-Core ARM Cortex-A15-Prozessor mit einem C66x DSP.

Zum Lieferumfang des Kits gehört auch eine umfangreiche Softwareausstattung, unter anderem mit der integrierten Entwicklungsumgebung Code Composer Studio Version 5 (CCS v5) und dem Multicore Software Development Kit (MCSDK) von TI mit Linux-Unterstützung für die ARM-Kerne und SYS/BIOS RTOS-Unterstützung für den DSP-Kern. Dazu kommen Chip-Support-Bibliotheken, ein Netzwerkentwicklungskit und sofort einsatzbereite Demosoftware.

Zu den robusten auf der Platine integrierten Konnektivitätsoptionen gehören zwei 10/100/1000-Ethernet-Ports, UART über USB miniB sowie PCIe und SATA über 170-polige B+-AMC-Schnittstelle. Eine große Menge an auf der Platine integriertem Speicher, einschließlich DDR3, NAND und NOR-Flash, bietet Entwicklern zusätzliche Flexibilität. Zusätzlich unterstützt die Platine integrierte Emulation (XDS200) oder externe Emulation.

Zusätzliche Schnittstellen, einschließlich 1 Gb und 10 Gb Ethernet, HyperLink, PCIe und SATA, können mit zwei Breakout-Karten von Mistral Solutions aufgerufen werden.

Merkmale

EVMK2EX

  • Beispielanwendungen – Luftfahrt, eingebettete Industriesteuerungen, eingebettete Netzwerke, industrielles Routing und Schalten und universell einsetzbare Embedded-Computersysteme
  • Platinengröße: Doppelt breiter PICMG ® AMC-Formfaktor (7,11" x 2,89")
  • DDR-Speicher – 4 GB ECC DDR3 1600 SO-DIMM
  • Entwicklungsumgebung – DCode Composer StudioTM Version 5 (CCS v5)
  • Ethernet – duales 10/100/1000-SGMII-Ethernet auf der Platine integriert
  • Emulation – XDS200, auf der Platine integriert, Unterstützung externer Emulation über 60-poligen MIPI-Anschluss
  • Speicher – 4 GB DDR3, 512 MB NAND Flash, 128 MB NOR Flash
  • Weitere Informationen – Produktdetails
  • Prozessor – 1,25 GHz 66AK2E05 Quad-Core ARM Cortex A-15 + C66x DSP
  • USB – 1-Port-USB 3.0, USB Mini
Benötigen Sie Unterstützung?
Werfen Sie einen Blick auf diese Ressourcen:
Schritt 1Schritt 2Schritt 3Schritt 4
Lesen Sie die Kurzanleitung zu EVMK2EKonsultieren Sie das EVMK2E-Hardware-Setup-Handbuch oder das MCSDK-EinführungshandbuchLaden Sie die EVMK2E Designdateien herunterBesuchen Sie die E2E-Support-Community

  • 1 EVMK2EX
  • USB-Kabel für auf der Platine integrierte JTAG-Emulation
  • Serielles Kabel 4-polig auf 9-polig
  • Ethernet-Kabel
  • Software (über 8 GB USB-Flash-Laufwerk)
  • EVMK2EX – Kurzanleitung

Audio- & Radar-DSP-SoCs
66AK2E05 Hochleistungs-Multicore DSP+Arm – 4x Arm A15-Kerne, 1x C66x DSP-Kern, NetCP, 10 GbE

 

Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM5K2E02 Sitara-Prozessor: Dual-Arm Cortex-A15 AM5K2E04 Sitara-Prozessor: Vierfach-Arm Cortex-A15
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entwicklungskit

EVMK2EX — K2E Development Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

EVMK2EX K2E Development Board

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 9
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Weitere Dokumente EVMK2E Evaluation Module Quick Start Guide PDF | HTML 22.05.2019
Zertifikat EVMK2EX EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch EVMK2E Technical Reference Manual 14.11.2018
Whitepaper Quality of service on Keystone II architecture 07.05.2015
Whitepaper Save power and costs with TI's K2E on-chip networking features 25.03.2015
Product overview 66AK2Ex KeyStone Multicore DSP+ARM(R) System-on-Chips (Rev. A) 03.09.2014
Product overview The Case for 10G Ethernet in Embedded Processing 13.11.2013
Product overview Industrial Imaging: Applications of the K2H and K2E platforms 09.11.2012
Product overview Video Infrastructure - Applications of the K2E, K2H platforms 09.11.2012

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek
MATHLIB DSP-Mathematikbibliothek für Fließkommabausteine SPRC264 TMS320C5000/6000-Bildbibliothek (IMGLIB) SPRC265 TMS320C6000-DSP-Bibliothek (DSPLIB)
Software-Entwicklungskit (SDK)
PROCESSOR-SDK-K2E Prozessor-SDK für 66AK2Ex-Prozessoren – Linux- und TI-RTOS-Support

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos