EZURI-3P-CARBONAM67

EZURI-3P-CARBONAM67

Von: Ezurio
Jetzt bestellen

Überblick

Ezurio ist ein führender Hersteller und Konnektivitätsexperte für drahtlose Module und System-on-Module. Die CarbonAM67 OSM-MF-Familie wird von der AM67x-Prozessorfamilie von Texas Instrument, dem TPS65224 PMIC von TI, unseren Sona Wi-Fi 6- und Bluetooth-Drahtlosmodulen angetrieben. Unsere hauseigene Montage in den USA ermöglicht Optionen, die zu Ihren Projektanforderungen passen. Wählen Sie die für Ihr Produkt benötigten Optionen für RAM, eMMC-Speicher, Sona Wi-Fi- und Bluetooth-Konnektivität sowie die Optimierung der Trägerplatine aus. Alle CarbonAM67-Module werden mit unserer branchenführenden Software und Integrationsunterstützung geliefert.

OSM-M v1.1-kompatibel: Größenoptimiert mit 45 x 30 mm OSM-Formfaktor Größe M und pinkompatibel mit unserem vollständigen Sortiment von OSM-M-Modulen

Stabile Software- und Platinenunterstützung: Wählen Sie zwischen Yocto Linux, Buildroot Linux, Android oder Ubuntu für Cortex-A53, ZephyrRTOs oder FreeRTOS für Cortex-M4F und Cortex-R5F aus

Sichere Enklave und Boot: Dedizierte integrierte Sicherheitshardware, Secure-Boot-Linux und flexibler sicherer Speicher für Passwörter, Zertifikate und Datenspeicherung

Merkmale
  • 45 mm x 30 mm
  • OSM Size-MF v1.2 standard form factor, 476 pins
  • 4GB and 8GB LPDDR4, up to 128 GB eMMC (16GB eMMC default)
  • 1x USB 3.1 Gen1, 2x USB2.0, 2x Gbit Ethernet with IEEE® 1588 and TSN
  • Sona™ TI351 (TI’s CC3351) Wi-Fi 6 + Bluetooth, pre-certified wireless radio
  • Pin compatible with our full range of OSM-MF modules
  • Linux Yocto, Buildroot Linux, Android, Debian, or QNX. Optional Summit Suite OS
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM67 — Arm®Cortex®-A53 SoC mit Dreifach-Display, 3D Grafiken, PCIe 3, USB3, 4K Video-Codec für HMI AM67A — Arm®Cortex®-A53 4 TOPS Vision SoC mit RGB-IR ISP für 4 Kameras, Machine Vision, Robotik, Smart HMI
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

CARBONAM67-OSM-MF — TI AM67-basiertes OSM-MF-SOM: KI, Multi-Kamera, 4K-Video, drahtloses Modul nicht eingebaut

Unterstützte Produkte und Hardware

CARBONAM67-OSM-MF — TI AM67-basiertes OSM-MF-SOM: KI, Multi-Kamera, 4K-Video, drahtloses Modul nicht eingebaut

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

CARBONAM67-OSM-MF-WIFI6 — TI AM67-basiertes OSM-MF-SOM: KI, Multi-Kamera, 4K-Video, mit TI CC3351 Wi-Fi 6 / Bluetooth LE 5.4

Unterstützte Produkte und Hardware

CARBONAM67-OSM-MF-WIFI6 — TI AM67-basiertes OSM-MF-SOM: KI, Multi-Kamera, 4K-Video, mit TI CC3351 Wi-Fi 6 / Bluetooth LE 5.4

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

COMMON-OSM-KIT-AM67 — Entwicklungskit: OSM Common Carrier Kit und CarbonAM67-Entwicklungsplatine

Unterstützte Produkte und Hardware

COMMON-OSM-KIT-AM67 — Entwicklungskit: OSM Common Carrier Kit und CarbonAM67-Entwicklungsplatine

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Ezurio.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.