EZURI-3P-SONATI351

EZURI-3P-SONATI351

Von: Ezurio
Jetzt bestellen

Überblick

Sona™ TI351 von Ezurio basiert auf dem Texas Instruments SimpleLink™ CC3351 Chipsatz und ist ein robustes, kompaktes und weltweit zertifiziertes IoT-Modul für Industrieanwendungen, das sich durch Robustheit, Kompaktheit und einfache Integration auszeichnet. In Kombination mit den branchenführenden Services und dem Support von Ezurio ist das Sona TI351 das einzige WLAN-Modul seiner Art, das alle Ihre Wi-Fi 6-Anforderungen erfüllt.

  • Kompatibel: Unser Linux Backports-Paket unterstützt viele Linux-Kernel einschließlich v6.x
  • Zuverlässig: Integrierter PA (Leistungsverstärker) und LNA (rauscharmer Verstärker) mit 1x1 SISO-Antenne für zuverlässige Konnektivität in rauen HF-Umgebungen.
  • Stabil: Umfangreiche Funktionen einschließlich 802.11ax Wi-Fi 6 und BT LE v5.4. Durch den zuverlässigen industriellen Temperaturbereich und das Lot-Down-Modul eignet es sich für robuste Industrieanwendungen.
  • Sicher: Unterstützt die neuesten WPA2/3-Sicherheitsstandards für Personal und Enterprise.

Merkmale
  • Moduloptionen:
    • On-Board MHF4-Anschluss (453-00199R, 453-00199C, 453-00209)
    • Integrierte Chip-Antenne (453-00200R, 453-0200C, 453-00200-K1)
    • M.2 1216 SMT-MODUL (453-00199R, 453-00199C, 453-00200R, 453-0200C)
    • M.2 2230 Key E Plug-in-Modul (453-00209) Unterstützung für 2.4, 5 GHz ISM-Bänder Highspeed-Host-Schnittstelle: – SDIO 2.0 (Wi-Fi) und HS-UART (BT)
  • Extrem geringer Platzbedarf (12 mm x 16 mm) einschließlich integriertem MHF4-Antennenanschluss und Chip-Antennenoptionen
  • Globale Zertifizierungen – FCC, IC, CE, MIC, RCM, BT-SIG
  • Linux-Backports für eine breite Kernel-Unterstützung.
  • Android 12/13-Unterstützung
  • Antenne: 1x1
  • Wi-Fi 6 (802.11ax)
  • 1x1 Bluetooth 5.4
WLAN-Produkte
CC3350 — Wi-Fi 6-Companion-IC mit SimpleLink™ Dualband (2,4 und 5 GHz) CC3351 — SimpleLink™ Companion IC mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Ezurio

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Tochterkarte

453-00199C — Modul, Sona TI351, 1216, MHF4L, Bandabschnitt

Unterstützte Produkte und Hardware

453-00199C — Modul, Sona TI351, 1216, MHF4L, Bandabschnitt

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Tochterkarte

453-00199R — Modul, Sona TI351, 1216, MHF4L, Tape-and-Reel

Unterstützte Produkte und Hardware

453-00199R — Modul, Sona TI351, 1216, MHF4L, Tape-and-Reel

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Entwicklungskit

453-00200-K1 — Entwicklungskit, Sona TI351, Chip-Antenne, SDIO, UART

Unterstützte Produkte und Hardware

453-00200-K1 — Entwicklungskit, Sona TI351, Chip-Antenne, SDIO, UART

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Tochterkarte

453-00200C — Modul, Sona TI351, 1216, Chip-Antenne, Bandabschnitt

Unterstützte Produkte und Hardware

453-00200C — Modul, Sona TI351, 1216, Chip-Antenne, Bandabschnitt

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Tochterkarte

453-00200R — Modul, Sona TI351, 1216, Chip-Antenne, Tape-and-Reel

Unterstützte Produkte und Hardware

453-00200R — Modul, Sona TI351, 1216, Chip-Antenne, Tape-and-Reel

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Tochterkarte

453-00209 — Modul, Sona TI351, M.2, Key E, SDIO, UART

Unterstützte Produkte und Hardware

453-00209 — Modul, Sona TI351, M.2, Key E, SDIO, UART

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek
CC33XX-SOFTWARE — Quelle für die Softwareentwicklung für CC33XX

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Ezurio.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.