FDC2214PROXSEN-EVM

FDC2214PROXSEN-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The FDC2214PROXSEN-EVM demonstrates capacitive proximity and touch button sensing with the use of TI's FDC221x capacitive sensing technology. The evaluation module is a complete hardware and firmware solution that integrates the 4-channel FDC2214, MSP430FR5969 and TPS61029 into one design. The firmware processes the data with an adaptive algorithm to determine whether an object is in the intended sensing area. All of the processing is done on the MSP430 so the evaluation module is a standalone system. Dedicated LEDs light up once the device detects a target in close proximity to the board or detects a touch on the buttons. The FDC2214PROXSEN-EVM is powered by one AA battery.

Evaluation steps:

Step one: Purchase the FDC2214PROXSEN-EVM

Step two: Download the FDC2214PROXSEN-EVM user's guide

Merkmale
  • Demonstrates proximity and cap touch capabilities
  • Adaptive processing algorithm integrated in the firmware
  • JTAG connection available for debugging
  • Battery operated from one AA-battery (not included)
  • Firmware included

  • FDC2214PROXSEN-EVM

Signalumformer
FDC2214 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 28 Bit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

FDC2214PROXSEN-EVM — FDC2214PROXSEN-EVM - Proximity and Capacitive Touch Sensing Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00466 Referenzdesign für störfestes kapazitives Näherungssensorsystem
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

FDC2214PROXSEN-EVM FDC2214PROXSEN-EVM - Proximity and Capacitive Touch Sensing Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00466 Referenzdesign für störfestes kapazitives Näherungssensorsystem
Firmware

TIDCB91 — FDC2214PROXSEN-EVM Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00466 Referenzdesign für störfestes kapazitives Näherungssensorsystem
Evaluierungsplatine
FDC2214PROXSEN-EVM FDC2214PROXSEN-EVM – Näherungs- und Abtastung mit kapazitiver Touch-Technologie – Evaluierungsmodul

TIDCB91 FDC2214PROXSEN-EVM Firmware

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 12.10.2015
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00466 Referenzdesign für störfestes kapazitives Näherungssensorsystem
Evaluierungsplatine
FDC2214PROXSEN-EVM FDC2214PROXSEN-EVM – Näherungs- und Abtastung mit kapazitiver Touch-Technologie – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcb91 or www.ti.com/lit/xx/tidcb91/tidcb91.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCB91. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide FDC2214 Proximity and Capacitive Touch EVM User’s Guide 14.10.2015
Zertifikat FDC2214PROXSEN-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00466 Referenzdesign für störfestes kapazitives Näherungssensorsystem

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos