TIDA-00466

TIDA-00466

Designdateien

Überblick

The FDC2214 proximity and capacitive sensing design demonstrates the use of TI's capacitive sensing technology to sense and detect the presence of various objects. The design is a complete hardware and firmware solution. The firmware  processes the data from one proximity sensor and two capacitive touch buttons via the FDC2214 to determine whether an object is in the intended sensing area. Dedicated colored LEDs light up once the device detects a target in close proximity to the board or detects a press on the buttons. The design is powered by one AA-battery.

Merkmale
  • Optimized to achieve maximum sensing distance and  responsive button presses
  • Standalone system powered via one AA-battery
  • Firmware includes derivative integration algorithm to process raw data
  • Demonstrates proximity and capacitive touch button applications
  • Integrates FDC2214, MSP430FR5969, and TPS61029
Industrieanwendungen
Fahrzeugtechnik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRI94.PDF (204 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRI93.PDF (280 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRI96.ZIP (960 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCB90.ZIP (404 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRI95.PDF (843 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRI92.PDF (65 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS61029 — Einstellbarer Aufwärtswandler, 1,8-A Schalter, 96 % Wirkungsgrad, mit Down-Mode, QFN-10

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969 — 16-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD25310Q2 — –20 V, P-Kanal NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 23,9 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Signalumformer

FDC2212 — 2-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 28 Bit

Datenblatt: PDF | HTML
Signalumformer

FDC2214 — 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 28 Bit

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

FDC2214PROXSEN-EVM — FDC2214PROXSEN-EVM - Proximity and Capacitive Touch Sensing Evaluation Module

The FDC2214 proximity and capacitive sensing design demonstrates the use of TI's capacitive sensing technology to sense and detect the presence of various objects. The design is a complete hardware and firmware solution. The firmware  processes the data from one proximity sensor and two (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00466 — Referenzdesign für störfestes kapazitives Näherungssensorsystem
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

FDC2214PROXSEN-EVM — FDC2214PROXSEN-EVM - Proximity and Capacitive Touch Sensing Evaluation Module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00466 — Referenzdesign für störfestes kapazitives Näherungssensorsystem

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCB91 — FDC2214PROXSEN-EVM Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00466 — Referenzdesign für störfestes kapazitives Näherungssensorsystem
Evaluierungsplatine
FDC2214PROXSEN-EVM — FDC2214PROXSEN-EVM – Näherungs- und Abtastung mit kapazitiver Touch-Technologie – Evaluierungsmodul

TIDCB91 — FDC2214PROXSEN-EVM Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 12.10.2015
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00466 — Referenzdesign für störfestes kapazitives Näherungssensorsystem
Evaluierungsplatine
FDC2214PROXSEN-EVM — FDC2214PROXSEN-EVM – Näherungs- und Abtastung mit kapazitiver Touch-Technologie – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcb91 or www.ti.com/lit/xx/tidcb91/tidcb91.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCB91. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Technischer Artikel Reduce power consumption in your capacitive-sensing applications PDF | HTML 19.01.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00220 — Referenzdesign für kapazitiv basierte menschliche Personen-Näherungserkennung für Aktivierung & Unte TIDA-00373 — Referenzdesign für Hintergrundbeleuchtung und intelligente Beleuchtungssteuerung durch Umgebungslich

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos