FEASY-3P-BW1102FJ

Feasycom FSC-BW1102FJ CC3351 Wi-Fi 6®- und Bluetooth® 5.4-Modul

Überblick

Das BW1102FJ von Feasycom ist ein kompaktes und flaches WLAN/Bluetooth Kombimodul basierend auf unserem IC CC3351. Die Leiterplattengröße beträgt 12 mm × 15 mm und kann leicht mit Oberflächenmontagetechnologie (SMT) hergestellt werden. Er eignet sich hervorragend für Tablet-PCs, mobile Geräte und Verbraucherprodukte. Es bietet eine Secure Digital Input Output (SDIO) 2.0-Schnittstelle für Wi-Fi zur Verbindung mit dem Host-Prozessor und eine Hochgeschwindigkeits-UART-Schnittstelle für Bluetooth 5.4. 
Es bietet Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.4 und ist gleichzeitig mit Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) und Wi-Fi 5 (802.11ac) kompatibel. 

Merkmale
  • 2,4 GHz und 5 GHz, 20 MHz, einzelner räumlicher Strom
  • MAC-, Basisband- und HF-Transceiver mit Unterstützung für IEEE 802,11 a/b/g/n/ac/ax
  • Hardwarebasierte Verschlüsselung und Entschlüsselung mit Unterstützung für WPA2 und WPA3
  • Hervorragende Interoperabilität
  • Anwendungsdurchsatz bis zu 50 Mbit/s
  • Companion-IC für jeden Prozessor oder MCU-Host, der einen TCP/IP-Stack ausführen kann
  • LE codierte Phys (große Reichweite), LE 2M PHY (hohe Geschwindigkeit) und Werbeerweiterung
  • Host-Controller-Schnittstellen- (HCI-) Transport mit Option für UART oder Shared SDIO
  • Lösung mit bis zu +20,5 dBm-Ausgangsleistung
WLAN-Produkte
CC3350 Wi-Fi 6-Companion-IC mit SimpleLink™ Dualband (2,4 und 5 GHz) CC3351 SimpleLink™ Companion IC mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Tochterkarte

FSC-BW1102FJ — CC3351 Wi-Fi 6- + Bluetooth 5.4-Modul

Unterstützte Produkte und Hardware

FSC-BW1102FJ CC3351 Wi-Fi 6- + Bluetooth 5.4-Modul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Tochterkarte

FSC-WF1101FJ — CC3350 Wi-Fi 6-Modul

Unterstützte Produkte und Hardware

FSC-WF1101FJ CC3350 Wi-Fi 6-Modul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Shenzhen Feasycom Co., Ltd.
Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.