GENCN-3P-GCM00M02

Shenzhen Gencon Technology GCM00M02 – Referenzdesign für bürstenlose DC-Motorsteuerungen

Überblick

Der Shenzhen Gencon Technology GCM00M02 ist ein Referenzdesign für bürstenlose DC-Motorsteuerungen (BLDC), die einen Dauerbetrieb von bis zu 60 W haben können. Dieses Design verwendet den Mikrocontroller MSPM0G3507 TI Arm® Cortex-M0®+ MCU und den 3-Phasen-Motortreiber DRV8316 Integrated Circuit (IC) mit integrierter Strommessung. Die bürstenlose DC-Motorsteuerung (BLDC) verwendet den PID-Regelalgorithmus, um die Steuerung des Gleichstrommotors mit mittlerer Präzision zu erreichen, einschließlich der Steuerung von Drehmoment, Drehzahl und Winkel. Der Regler kann durch Steuerparameter mit dem oberen Computer eingestellt werden, der keinen komplexen Algorithmus schreiben muss, sondern nur eine einfache Parametereinstellung benötigt, um die Gleichstrommotorsteuerung zu vervollständigen.

BLDC-Treiber
DRV8316 3-Phasen-Motortreiber mit 8-A-Peak für max. 40 V mit integrierter Strommessung und integrierten FETs

 

DC/DC-Wandler
LMR16006 SIMPLE SWITCHER ® Abwärtsregler (4 V bis 60 V, 600 mA) mit niedrigem IQ

 

Invertierende Puffer & Treiber
SN74HC14 6-Kanal-Wechselrichter, 2 bis 6 V mit Schmitt-Trigger-Eingängen

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
LM1117 Linearer Spannungsregler, 800 mA, 15 V

 

Mehrzweck-MCUs
MSPM0G3507 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x4 Msps ADC, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD,
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

GCM00M02 — Shenzhen Gencon Technology GCM00M02 brushless DC motor controller reference design

Unterstützte Produkte und Hardware

GCM00M02 Shenzhen Gencon Technology GCM00M02 brushless DC motor controller reference design

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
LP-MSPM0G3507 MSPM0G3507 LaunchPad™-Entwicklungskit für 80-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CCSTUDIO Integrierte Entwicklungsumgebung (Integrated Development Environment, IDE) CCStudio™
Software-Entwicklungskit (SDK)
MSPM0-SDK MSPM0 Software-Entwicklungskit (SDK)

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Shenzhen Gencon Technology Co., Ltd..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.