IESY-3P-OSM-LF-AM62

IESY-3P-OSM-LF-AM62

Von: iesy GmbH
Jetzt bestellen

Überblick

Mit einer Größe von 45 mm x 45 mm bietet der iesy AM62xx OSM-LF eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Das hier verwendete Betriebssystem ist ein Open-Source-Linux auf Basis von Yocto. Mit dem AM62x-Prozessor lassen sich Systeme mit Hochsicherheitsfunktionen für Industrie- und Automobilanwendungen umsetzen. Der Prozessor bietet Secure Boot für den IP-Schutz mit dem integrierten Hardware-Sicherheitsmodul (HSM).

Weitere nennenswerte Vorteile sind unter anderem der Hauptspeicher (LPDDR4) mit ECC, der Sicherheits-Coprozessor ARM Cortex-M4F und der Hardware-Kryptografiebeschleuniger für AES und SHA2. Neben zahlreichen weiteren Schnittstellen bietet der iesy AM625x OSM-LF, wie alle offenen ™Standardmodule, die Möglichkeit, flexibel auf Anforderungen zu reagieren und ist somit zukunftssicher, kosteneffektiv und skalierbar.

Die Spezifikation Open Standard Modules™ wurde 2019 vom SGeT e.V. eingeführt. Der neue Standard wurde entwickelt, um zukünftige Anforderungen in Bezug auf Flexibilität, Skalierbarkeit und Kosten zu erfüllen.

Merkmale
  • 45 mm x 45 mm, LGA mit 662 Kontaktpunkten
  • OSM, Größe L, flach
  • Bis zu 1 GB LPDDR4, bis zu 16 GB eMMC
  • 2x RGMII-GB-Ethernet, 1x MIPI-CSI 4L, 3x USB 2.0-Host, 1x USB20 Host/OTG
  • Bis zu 37 GPIOs, 2x CAN, 1x I²S, 2x I²C, 1x QSPI, 2x SPI, 3x UART, 1x Debug-UART
  • Bis zu 2 Displays: Full HD LVDS, 18-Bit Parallel RGB
  • Linux Yocto
Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS65219 Integriertes Power Management (PMIC) für Arm® Cortex®- A53 Prozessoren und FPGAs

 

Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM623 Internet der Dinge (IoT) und Gateway-SoC mit Objekt- und Gestenerkennung auf Basis von Arm® Cortex®- AM625 SoC für Mensch-Maschine-Interaktion mit Arm® Cortex®-A53-basierter Edge-KI und Full-HD-Dual-Display
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von iesy GmbH

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entwicklungskit

IESY-AM62XX-EVA-MI — Standard-OSM-Trägerplatine, kompatibel mit allen OSM-LF-AM62xx-Varianten, Modul vorverlötet

Unterstützte Produkte und Hardware

IESY-AM62XX-EVA-MI Standard-OSM-Trägerplatine, kompatibel mit allen OSM-LF-AM62xx-Varianten, Modul vorverlötet

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

IESY-OSM-LF-AM6231 — OSM-LF-Modul bestückt mit AM6231 Single-Core Arm Cortex-A53-Prozessor, 512 MB LPDDR4, 8 GB eMMC

Unterstützte Produkte und Hardware

IESY-OSM-LF-AM6231 OSM-LF-Modul bestückt mit AM6231 Single-Core Arm Cortex-A53-Prozessor, 512 MB LPDDR4, 8 GB eMMC

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

IESY-OSM-LF-AM6234 — OSM-LF-Modul bestückt mit AM6234 Quad-Core Arm Cortex-A53-Prozessor, 1 GB LPDDR4, 16 GB eMMC

Unterstützte Produkte und Hardware

IESY-OSM-LF-AM6234 OSM-LF-Modul bestückt mit AM6234 Quad-Core Arm Cortex-A53-Prozessor, 1 GB LPDDR4, 16 GB eMMC

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an iesy GmbH.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.