INAEVM

Überblick

The universal INAEVM (Instrumentation Amplifier Evaluation Module) is available in two package options that simplify prototyping precision instrumentation amplifiers in either the SO-8 (D) package or the MSOP-8(DGK) package with the pinout shown.  See the chart in the user guide for compatible TI INAs. Note: These boards are unpopulated, so remember to order your instrumentation amplfier device samples.

Differenzverstärker
INA1H94-SP — Strahlungsfester Differenzverstärker mit hohem Gleichtaktspannungsbereich, QML-V

 

Instrumentenverstärker
INA118 — Präziser, energieeffizienter Instrumentenverstärker INA121 — Stromsparender Präzisions-Messverstärker mit FET-Eingang INA122 — MicroPower-Instrumentenverstärker mit Betrieb an einzelner Stromquelle INA126 — Präzisions-Instrumentenverstärker mit 36 V MicroPower (175 µA), 250 µV Offset INA128 — Präziser, energieeffizienter Instrumentenverstärker, 130 dB CMRR, 700 µA INA129 — Präzise, energieeffiziente Instrumentenverstärker INA141 — Präziser, energieeffizienter Instrumentenverstärker, G = 10, 100 INA155 — Instrumentenverstärker, 5,5 V, Single Supply, 550 kHz, 1 mV Offset, RRO-CMOS INA156 — Instrumentenverstärker, 5,5 V, Single Supply, 550 kHz, 8 mV Offset, RRO-CMOS INA188 — Nulldrift-Instrumentenverstärker, 36 V, mit Rail-to-Rail-Ausgang INA333 — Energieeffizienter Präzisions-Instrumentenverstärker, Nulldrift INA333-Q1 — Energieeffizienter Präzisions-Instrumentenverstärker mit Nulldrift für die Automobilindustrie INA818 — Energieeffizienter (350 µA) Präzisions-Instrumentenverstärker mit Überspannungsschutz von ±60 V (Ver INA823 — Präzisions-Instrumentenverstärker (100 µV) mit geringem Stromverbrauch (250 µA) und breitem Versorgu INA828 — Präzisions-Instrumentenverstärker, 50 μV Offset, 7 nV/√Hz Rauschen, energieeffizient
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

INAEVM-MSOP8 — Universal-Instrumenten-Verstärker – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

INAEVM-MSOP8 — Universal-Instrumenten-Verstärker – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

INAEVM-SO8 — Universal-Instrumenten-Verstärker – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

INAEVM-SO8 — Universal-Instrumenten-Verstärker – Evaluierungsmodul
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide Universal Instrumentation Amplifier EVM User’s Guide (Rev. B) PDF | HTML 09.08.2016
Zertifikat INAEVM-MSOP8 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Zertifikat INAEVM-SO8 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos