INHAND-3P-MO62A

Überblick

InHand Networks Mo 62A ist ein Open-Source-KI-Einplatinencomputer (Single-Board Computer, SBC) der Einstiegsklasse, der auf dem AM62A74-Bildverarbeitungsprozessor von Texas Instruments basiert. Er kombiniert eine Quad-Core-64-Bit-Arm®-Cortex®-A53-CPU bei 1,4 GHz mit einem C7™-DSP und Deep-Learning-Beschleuniger mit bis zu 2 TOPS für leichte Edge-Inferenz und industrielle Bildverarbeitung. Entwickelnde führen TFLite- und ONNX®-Modelle über die TI-Deep-Learning-Laufzeit (TIDL) und das TI-EdgeAI-SDK aus, während On-Chip-ISP und VPAC RGB-IR, den großen Dynamikbereich und die Objektivverzerrungskorrektur verarbeiten. Die 85 x 56 mm große Platine führt Debian® Linux® aus und bietet Gigabit-Ethernet, WLAN 5, BLE 4.2, vier USB-2.0-Ports, Micro-HDMI, einen 4-spurigen MIPI-CSI-2-Kameraeingang und eine 40-polige HAT-kompatible Stiftleiste für lötloses Prototyping. Mit LPDDR4-Optionen mit 2 GB, 4 GB oder 8 GB plus Secure Boot, Arm TrustZone®, OP-TEE und Hardware-AES-256 unterstützt der Mo 62A Kundinnen und Kunden bei der Evaluierung der AM62A-Familie und der schnellen Entwicklung von intelligenten Kameras, Fehlerinspektion sowie anderen Edge-KI-Bildverarbeitungssystemen.

Merkmale
  • TI AM62A74-KI-Bildverarbeitungsprozessor: Dual-Core-Arm-Cortex-A53-CPU bei 1,4 GHz
  • 1× C7x-DSP mit Deep-Learning-Beschleuniger mit bis zu 2 TOPS
  • TFLite- und ONNX-Inferenz über die TI-Deep-Learning-Laufzeit (TIDL)
  • Bildverarbeitungbeschleuniger: VPAC (integrierter RGB-IR-ISP mit WDR, Objektivverzerrungskorrektur)
  • Hardware-4K@30-H.265/H.264-Codierung und -Decodierung
  • 1× 4-Spuren-MIPI-CSI-2; 40-polige HAT-kompatible Erweiterungsstiftleiste
  • Gigabit Ethernet, Wi-Fi 5, BLE 4.2, 4x USB 2.0, Micro HDMI
  • LPDDR4 mit 2 GB oder 4 GB oder 8 GB; microSD-Speicher
  • Debian Linux mit offenem SDK für die kundenspezifische Entwicklung
  • Kompakter Formfaktor von 85 x 56 mm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Beijing InHand Networks Technology Co., Ltd.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

Mo62A-2G — InHand-Mo-62A-KI-Einplatinencomputer mit TI-AM62A74, 2 TOPS, 2 GB LPDDR4

Unterstützte Produkte und Hardware

Mo62A-2G — InHand-Mo-62A-KI-Einplatinencomputer mit TI-AM62A74, 2 TOPS, 2 GB LPDDR4

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

Mo62A-4G — InHand-Mo-62A-KI-Einplatinencomputer mit TI-AM62A74, 2 TOPS, 4 GB LPDDR4

Unterstützte Produkte und Hardware

Mo62A-4G — InHand-Mo-62A-KI-Einplatinencomputer mit TI-AM62A74, 2 TOPS, 4 GB LPDDR4

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

Mo62A-8G — InHand-Mo-62A-KI-Einplatinencomputer mit TI-AM62A74, 2 TOPS, 8 GB LPDDR4

Unterstützte Produkte und Hardware

Mo62A-8G — InHand-Mo-62A-KI-Einplatinencomputer mit TI-AM62A74, 2 TOPS, 8 GB LPDDR4

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
EDGE-AI-STUDIO — Tools zur Softwareentwicklung für Edge-KI
Software-Entwicklungskit (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM62A — Software Development Kit for AM62A Sitara processors

Support und Schulungen

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.