INHAND-3P-MO68A

Überblick

InHand Networks Mo 68A ist ein Open-Source-KI-Einplatinencomputer auf der Basis des AM68A-Bildverarbeitungsprozessors von Texas Instruments, der eine Dual-Core-Arm®-Cortex®-A72-CPU bei 2,0 GHz mit zwei C7™-DSPs und einem Deep-Learning-Beschleuniger mit bis zu 8 TOPS für Robotik, industrielle Bildverarbeitung und Edge-Inferenz kombiniert. Entwickelnde implementieren TFLite- und ONNX®-Modelle über die TI-Deep-Learning-Laufzeit (TIDL). On-Chip-ISP, VPAC und DMPAC beschleunigen RGB-IR, großen Dynamikbereich, Objektivverzerrungskorrektur und Tiefenbewegungsanalyse und ein Hardware-Codec unterstützt 4K-H.265/H.264-Codierung und -Decodierung. Die 85 x 56 mm große Platine führt Debian® Linux® mit Gigabit-Ethernet, vier USB 3.0, PCIe Gen3, Mini-DisplayPort, bis zu zwei 4-Spuren-MIPI-CSI-2-Eingänge und eine 40-polige HAT-kompatible Stiftleiste aus. Wählen Sie Mo-68A-8G für Workloads mit viel KI-Vorgängen oder Mo-68A-4G für kostensensible Designs. Mo 68A unterstützt Kundinnen und Kunden bei der Evaluierung von AM68A und der Skalierung der Multi-Kamera-Edge-KI vom Prototyp bis zur Produktion.

Merkmale
  • TI®-AM68A-Bildverarbeitungsprozessor: Dual-Core-Arm-Cortex-A72-CPU bei 2,0 GHz
  • 2x C7x-DSP mit Deep-Learning-Beschleuniger mit bis zu 8 TOPS
  • TFLite- und ONNX-Inferenz über die TI-Deep-Learning-Laufzeit (TIDL)
  • Bildverarbeitungbeschleuniger: ISP (RGB-IR, großer Dynamikbereich), VPAC (Objektivverzerrungskorrektur) und DMPAC (Tiefenbewegungsanalyse)
  • Hardware-4K-H.265/H.264-Codierung und -Decodierung
  • Bis zu 2x 4-Spuren-MIPI-CSI-2-Eingänge; 40-poliger HAT-kompatible Erweiterungsstiftleiste
  • Gigabit-Ethernet, 4x USB 3.0, PCIe Gen3, Mini-DisplayPort
  • 4 GB oder 8 GB LPDDR4; microSD-Speicher
  • Debian Linux mit offenem SDK für die kundenspezifische Entwicklung
  • Kompakter Formfaktor von 85 x 56 mm
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM68A — 8-TOPS-Vision-SoC, 1–8 Kameras, maschinelles Sehen, Verkehrsüberwachung, Einzelhandelautomatisierung

 

SoC-Fahrassistenzsysteme
TDA4VE-Q1 — SoC mit Dual-Arm®-Cortex®-A72, 8 TOPS von KI, C7xDSP und GPU für visuelle Wahrnehmung und Analyti
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Beijing InHand Networks Technology Co., Ltd.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

Mo68A-4G — InHand-Mo-68A-KI-Einplatinencomputer mit TI-AM68A, 8 TOPS, 4 GB LPDDR4

Unterstützte Produkte und Hardware

Mo68A-4G — InHand-Mo-68A-KI-Einplatinencomputer mit TI-AM68A, 8 TOPS, 4 GB LPDDR4

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

Mo68A-8G — InHand-Mo-68A-KI-Einplatinencomputer mit TI-AM68A, 8 TOPS, 8 GB LPDDR4

Unterstützte Produkte und Hardware

Mo68A-8G — InHand-Mo-68A-KI-Einplatinencomputer mit TI-AM68A, 8 TOPS, 8 GB LPDDR4

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
J721S2XSOMXEVM — TDA4VE, TDA4VL und TDA4AL System-on-Module SK-AM68 — AM68- und AM68A-Starterkit für Vision AI und Allzweckprozessoren

Software-Entwicklung

Support-Software
PROCESSOR-SDK-AM68A — Software Development Kit für AM68A-Prozessoren

Support und Schulungen

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.