INV-3P-FIREBIRD

Überblick

Das optische Modul Firebird von In-Vision unterstützt den DLP9000 mit einer nativen Auflösung von 2560x1600 Pixeln und einem Mikrospiegel-Abstand von nur 7,6 µm. Optimiert für tiefblaue LED-Beleuchtung. Firebird ermöglicht Anwendungen mit strukturiertem Licht mit hoher Pixelauflösung und überzeugender optischer Leistung. Die Projektionseinheit verfügt über mehrere Optionen für austauschbare Linsenbaugruppen, um individuelle Anwendungsanforderungen zu erfüllen. In-Vision kann auch maßgeschneiderte Objektivlösungen entwickeln und herstellen. Anwendungsgebiete: 3D Druck, Lithographie, Bioengineering und andere industrielle und wissenschaftliche Anwendungen.

Merkmale
  • DLP9000 Chipsatz    
  • Array-Auflösung von 2560 x 1600    
  • Wellenlängen (LED) von 385, 405 und 460 nm    
  • Bis zu 5W (wellenlängenabhängig) optische Ausgangsleistung (Bildebene)    
  • Standardobjektive 2, 75, 84 und 162fah µm   
  • Integriertes Intensitätsmodul für stabile hohe Intensität    
  • Bis zu 1:400 ANSI Kontrastmittelverhältnis    
  • Bis zu 95 % gem. IEC61947
DLP-Controller & -Treiber
DLPC900 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP6500, DLP670S, DLP500YX, und DLP9000

 

DMDs für sichtbare Spektren (420 bis 700 nm)
DLP9000 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WQXGA, 0,9 Zoll
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von IN-VISION Technologies AG

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Optisches Modul

INVISION-FIREBIRD — In-Vision Firebird – Hochauflösende 3D-Drucker-Lichtmaschine für DLP9000

Unterstützte Produkte und Hardware

INVISION-FIREBIRD — In-Vision Firebird – Hochauflösende 3D-Drucker-Lichtmaschine für DLP9000

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Firmware
DLPC900REF-SW — Firmware-/Software-Bundle für DLP® LightCrafter 6500 und 9000 DLPR900 — DLPC900 – Konfigurations- und Support-Firmware

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an IN-VISION Technologies AG.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.