IPNC-RDK-CSK

IPNC-RDK-CSK

Downloads

Überblick

Das Linux IPNC-Software-Entwicklungskit (SDK) für Kamera-Starterkits (Camera Starter Kits, CSKs) ist eine umfassende Softwarelösung für leistungsstarke, mit dem Internet verbundene Kameraanwendungen. Es ist vollständig integriert und wurde auf den CSKs für die Digitalmedienprozessoren TMS320DM36x, DM38x und TMS320DM8127 getestet.

Merkmale
  • Anwendungsfälle für Audio-/Videostream
    • Beispiele für Einzel-, Doppel-, Dreifach-Stream (capture-encode-network)
  • Bildgebungskomponenten
    • TI 2A (automatische Belichtung und automatischer Weißabgleich)
    • Bildoptimierungstool
  • Beispiele der Anwendungssoftware
    • Bewegungserkennung, Gesichtserkennung, Videostabilisierung, Objektivverzerrungskorrektur, Rauschfilter bei schlechten Lichtverhältnissen
    • Netzwerkpaketisierung/Streaming, SD-Kartenspeicher, On-Screen-Display (OSD)
  • Codecs
    • Lizenzfreie und produktionsbereite H.264, MJPEG, MPEG4 (HP, SP), G.711 und andere
    • Steuerung der Stream-Parameter – Frame-Rate, Bitrate, Qualitätsfaktor
    • CBR- und VBR-Ratensteuerung für H.264
  • Linux-Kernel und Treiber
    • Langzeitstabiler (Long-Term Stabl, LTS) Linux-Kernel
    • Wichtigste Peripherietreiber: PCIe, USB, SD, Ethernet, TI WiLink8™ WLAN
    • Treiber-APIs
  • Yocto Project™ OE Core-kompatible Dateisysteme
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Software-Entwicklungskit (SDK)

IPNC-RDK-CSK IPNC RDK for DM38x and TMS320DM8127 CSK

Unterstützte Produkte und Hardware
Download-Optionen

IPNC-RDK-CSK IPNC RDK for DM38x and TMS320DM8127 CSK

close
Aktuelle Version
Version: 3.9.1
Veröffentlichungsdatum: 15.05.2017

IPNC-RDK-CSK v3.9.1 Linux Package

SHA-256-Prüfsumme

Versionsinformationen

IPNC-RDK-CSK development Software and Supporting Material

This software package provides a security camera solution implemented on DM388/DM8127 CSK.

Zusätzliche Ressourcen, die Sie möglicherweise benötigen

Software-Entwicklungskit (SDK)

IPNC-RDK-CSK IPNC RDK for DM38x and TMS320DM8127 CSK

Unterstützte Produkte und Hardware
Download-Optionen

IPNC-RDK-CSK IPNC RDK for DM38x and TMS320DM8127 CSK

close
Aktuelle Version
Version: 3.9.1
Veröffentlichungsdatum: 15.05.2017

IPNC-RDK-CSK v3.9.1 Linux Package

SHA-256-Prüfsumme

Versionsinformationen

IPNC-RDK-CSK development Software and Supporting Material

This software package provides a security camera solution implemented on DM388/DM8127 CSK.

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TMDSCSK388 DM38x Kamera-Starterkit (CSK)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos