TMDSCSK388

TMDSCSK388

Jetzt bestellen

Überblick

Mit dem Kamera-Starterkit (CSK) DM38x können drahtlos oder drahtgebunden vernetzte digitale Videoanwendungen wie Sicherheitskameras, Fahrzeug-Festplattenrecorder, Endoskope, am Körper tragbare Actionkameras, Drohnen, Türklingeln mit Kamera, Babyüberwachungsgeräte und andere vernetzte Videolösungen entwickelt werden.

Das CSK DM38x besteht aus der Prozessorplatine DM388 und der gemeinsamen E/A-Trägerplatine TMDSCSKCC. Die Prozessorplatine ist ein kleines Design (60 mm x 44 mm), das den DM388-Baustein, die Stromversorgungskomponenten, Speicher und das WiFi/Bluetooth®/BLE-Modul WiLink 8 von TI enthält. Es ist als Hardwarereferenz für Produktionssysteme konzipiert. Die Trägerplatine ist gängig und kann bei Bedarf auch mit anderen Digitalmedien-Prozessorplatinen verwendet werden. Der mitgelieferte Leopard-Imaging-Sensor und die Demosoftware ermöglichen das Streaming komprimierter Videos über eine drahtlose Verbindung innerhalb weniger Minuten.

Merkmale
  • TMDSCSK388: DM388-Prozessorplatine 60 mm x 44 mm
  • TMDSCSKCC: Allgemeine E/A-Trägerplatine, 90 x 90 mm
  • Integriertes WiLink-8-Einzelband-Kombimodul, 2 x 2 MIMO, mit WLAN, Bluetooth und Bluetooth Smart (Low Energy)
  • IPNC-SDK mit vorinstalliertem Linux-4.4-LTS-Kernel auf mitgelieferter SD-Karte ermöglicht eine schnelle Anwendungsentwicklung
  • Sofort ausführbare Demonstration zur Kameraaufnahme, Videokodierung und drahtlosen Übertragung
  • Gängige Trägerplatine kann mit anderen Prozessorplatinen der DM-Bausteinproduktfamilie verwendet werden.
  • Mitgelieferte und bereits integrierte hochauflösende Kamera Leopard Imaging LI-CAM-AR0331-1.8 ermöglicht sofort Aufnahmen

TMDSCSKCC – Lieferant stellt ein Kit bereit, das Folgendes enthält:

  • Allgemeine E/A-Trägerplatine (TMDSCSKCC)
  • Kameramodul (Leopard Imaging LI-CAM-AR0331-1.8)
  • Stromversorgungskabel, geeignet für Laborstromversorgung
  • Ethernet-Kabel
  • Komponentenvideokabel
  • USB-Kabel
  • SD-Karte mit Software, ausführbaren Dateien, Handbüchern und vorbereiteten Demos
  • USB-SD-Kartenleser
  • Kurzanleitung
  • Garantiekarte

TMDSCSK388 – Lieferant stellt ein Kit bereit, das Folgendes enthält:

  • DM388-Prozessorplatine
  • SD-Karte mit Software, ausführbaren Dateien, Handbüchern und vorbereiteten Demos
  • Kurzanleitung
  • Garantiekarte

Dieses Kamera-Starterkit (CSK) enthält keine Stromversorgung. Hier klicken, um eine mit diesem CSK kompatible Stromversorgung zu erwerben.

AND-Gatter
SN74LVC1G11 — UND-Gatter, 1 Kanal, 3 Eingänge 1,65 V bis 5,5 V, 32-mA-Treiberstärke

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS717 — Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 150 mA, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

 

Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS65911 — Integrierter Power-Management-IC (PMIC) mit 4 DC/DCs, 9 LDOs und Echtzeituhr

 

MOSFETs
CSD17313Q2 — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 32 mOhm

 

Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
DM385 — Digitaler DaVinci-Medienprozessor DM388 — Digitaler DaVinci-Medienprozessor

 

Protokoll- & Busschalter & -multiplexer
SN74CBTLV3257 — 4-kanaliger Analog-Schalter, 3,3 V, 2:1 (SPDT) mit Teilabschaltmodus

 

Shunt-Spannungsreferenzen
TLV431A — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung

 

WLAN-Produkte
WL1837MOD — WiLink™ 8 industrielles Dual-Band-Dual-Mode-Modul mit 2x2 MIMO Wi-Fi® und Bluetooth®
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMDSCSK388 — DM38x Kamera-Starterkit (CSK)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDSCSK388 — DM38x Kamera-Starterkit (CSK)
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
Alle anzeigen 6
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide DM388 Base Board User's Guide 23.08.2016
Zertifikat TMDSCSK388 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Weitere Dokumente TMDSCSK388 Quick Start Guide 05.01.2017
Benutzerhandbuch DM388 Camera Starter Kit (CSK) User's Guide 12.12.2016
Benutzerhandbuch IPNC Reference Design Kit Installation Guide 20.09.2016
Benutzerhandbuch DM38x DaVinci™ Digital Media Processor Technical Reference Manual (Rev. B) 30.06.2016

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
IPNC-RDK-CSK — IPNC-RDK-Software für DM-Kamera-Starterkits

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos