ISO5852SDWEVM-017

ISO5852SDWEVM-017

Jetzt bestellen

Überblick

Die ISO5852SDWEVM-017 ist eine kompakte, zweikanalige isolierte Gate-Treiberplatine. Sie bietet Antrieb, Vorspannungen, Schutz und Diagnose für Halbbrücken Sic-MOSFET- und IGBT-Stromversorgungsmodule im Standardgehäuse mit 62 mm. Dieses TI-EVM basiert auf den Treibern IC ISO5852SDW mit verstärkter Isolierung von 5,7 kVrms im SOIC-16DW-Gehäuse mit einer Luft- und Kriechstrecke von 8,0 mm. Das EVM enthält SN6505B-basierte isolierte Bias-Stromversorgungen und eine isolierte Überwachung von Temperatur und Busspannung durch Verstärker AMC1401.

Merkmale
  • Geteilter Ausgangsstrom mit 20-A-Spitze und programmierbaren Treiberspannungen
  • Zwei Kanäle mit verstärkter Isolierung von 5 kVrms zur Unterstützung von Eingangsschienen mit bis zu 1.700 V.
  • Kurzschlussschutz mit weicher Abschaltung und 2-A-Miller-Klemmen-Fähigkeit
  • Robuste, rauschunempfindliche Lösung mit CMTI > 100 V/ns
  • Temperatur- und Eingangsschienenüberwachung für isolierte Module
  • Zwei 2-W-Ausgangsvorspannungsversorgungen mit UVLO- und OVLO-Schutz

  • EVM-Platine ISO5852SDWEVM-017
  • Stromversorgungsmodule nicht im Lieferumfang enthalten

Isolierte Gate-Treiber
ISO5852S — Einkanaliger isolierter Gate-Treiber, 5,7 kVrms, 2,5/5 A mit Split-Ausgang, STO und Schutzfunktionen

 

Isolierte Verstärker
AMC1301 — Präziser Verstärker mit verstärkter Isolierung, ±250 mV-Eingangsspannung zur Strommessung

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS709 — 150-mA, 30 V, Ultra-Low-IQ, Low-Abfallspannungsregler mit Rückstromschutz und Freigabe

 

Transformatortreiber
SN6505B — Rauscharmer 1-A-, 420-kHz-Transformatortreiber mit Softstart-Funktion für isolierte Stromversorgunge

 

Versorgungsspannungsüberwacher
TPS3700 — Fensterspannungsdetektor für hohe Spannungen (18 V) zur Überwachung von Über- und Unterspannung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ISO5852SDWEVM-017 — Driving and Protection Evaluation Board for SiC and IGBT Power Modules

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ISO5852SDWEVM-017 — Driving and Protection Evaluation Board for SiC and IGBT Power Modules

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Designtool

SLLR117 — ISO5852SDWEVM-017 Design Files

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Isolierte Gate-Treiber
ISO5852S — Einkanaliger isolierter Gate-Treiber, 5,7 kVrms, 2,5/5 A mit Split-Ausgang, STO und Schutzfunktionen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ISO5852SDWEVM-017 — Evaluierungsplatine für Antriebstechnik und Schutz für SiC- und IGBT-Stromversorgungsmodule

SLLR117 — ISO5852SDWEVM-017 Design Files

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 15.06.2020
Produkte
Isolierte Gate-Treiber
ISO5852S — Einkanaliger isolierter Gate-Treiber, 5,7 kVrms, 2,5/5 A mit Split-Ausgang, STO und Schutzfunktionen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ISO5852SDWEVM-017 — Evaluierungsplatine für Antriebstechnik und Schutz für SiC- und IGBT-Stromversorgungsmodule

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sllr117 or www.ti.com/lit/xx/sllr117/sllr117.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLLR117. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide ISO5852SDW Driving and Protecting SiC and IGBT Power Modules PDF | HTML 24.05.2018
Zertifikat ISO5852SDWEVM-017 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos