ISO64XX-WB-EVM

ISO64XX-WB-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Mit dem ISO64xx-Evaluierungsmodul (EVM) für Wide-Body-Gehäuse (WB) können Entwickelnde die Bausteinleistung evaluieren und so die schnelle Entwicklung und Analyse isolierter Systeme ermöglichen. Das EVM unterstützt die Evaluierung aller einkanaligen, zweikanaligen, vierkanaligen oder sechskanaligen digitalen ISO64xx-Isolatoren in verschiedenen Wide-Body-Gehäusen: 8-poliges WB SOIC (DWV), 12-poliges WB SOIC (DFP), 16-poliges WB SOIC (DW), 16-poliges WB SOIC (DFP) und 20-poliges WB SOIC (DFP).

Merkmale
  • Plattform zur vollständigen Evaluierung der ISO64xx-Bausteinfamilie
  • Die Platine ist so konstruiert, dass sie in mehrere Teile aufgebrochen werden kann
  • Testpunkte und Jumperoptionen
  • Passive Bauteile und Footprints für grundlegende Modifikationen enthalten
  • Robuste Isolierungsbarriere
Digitalisolatoren
ISO6020 — Energieeff. verstärkter 2-Kanal-2/0-Digitalisol., ger. Ausbreitungsverzög., 0,5 mA/K. Icc, 200 Mb/s ISO6021 — Verst. dig. 1/1-Isolator, 2 Kan., energieeffizient, Ausbreitungsverz., 0,4 mA/Kanal ICC, 200 Mbit/s. ISO6040 — Energieeffizienter, verstärkter digitaler Isolator mit hoher Bandbreite, 4 Kanäle, 4 vor./0 rück. ISO6041 — Energieeff., verstärkter 4-Kanal-3/1-Digitalisolator, Ausbreitungsverzög., 0,4 mA/K. Icc, 200 Mbit/s ISO6042 — Energieeffizienter, verstärkter digitaler Isolator mit hoher Bandbreite, 2 Kanäle, 4 vor./2 rück. ISO6061 — Energieeffizienter 6-kanaliger verstärkter Digitalisolator, hohe Bandbreite, 6 Vorwärts/1 Rückwärts ISO6062 — Energieeffizienter 6-kanaliger verstärkter Digitalisolator, hohe Bandbreite, 6 Vorwärts/2 Rückwärts ISO6063 — Energieeffizienter 6-kanaliger verstärkter Digitalisolator, hohe Bandbreite, 6 Vorwärts/3 Rückwärts ISO6420 — Verstärkter/einfacher 2/0-Digitalisolator m. robuster EMV, 2 Kanäle, 250 kV/us CMTI, 150 Mbit/s ISO6420-Q1 — Verstärkt./einfach 2/0-Digitalisolator (Automob.), robuste EMV, 2-Kanal, 250 kV/us CMTI, 150 Mbit/s ISO6421 — Verstärkter/einfacher 1/1-Digitalisolator m. robuster EMV, 2 Kanäle, 250 kV/us CMTI, 150 Mbit/s ISO6421-Q1 — Verstärkt./einfach 1/1-Digitalisolator (Automob.), robuste EMV, 2-Kanal, 250 kV/us CMTI, 150 Mbit/s ISO6431 — Verstärkter/einfacher 2/1-Digitalisolator m. robuster EMV, 3 Kanäle, 250 kV/us CMTI, 150 Mbit/s ISO6440 — Verstärkter/einfacher 4/0-Digitalisolator m. robuster EMV, 4 Kanäle, 250 kV/us CMTI, 150 Mbit/s ISO6440-Q1 — Verstärkt./einfach 4/0-Digitalisolator (Automob.), robuste EMV, 4-Kanal, 250 kV/us CMTI, 150 Mbit/s ISO6441 — Verstärkter/einfacher 3/1-Digitalisolator m. robuster EMV, 4 Kanäle, 250 kV/us CMTI, 150 Mbit/s ISO6441-Q1 — Verstärkt./einfach 3/1-Digitalisolator (Automob.), robuste EMV, 4-Kanal, 250 kV/us CMTI, 150 Mbit/s ISO6442 — Verstärkter/einfacher 2/2-Digitalisolator m. robuster EMV, 4 Kanäle, 250 kV/us CMTI, 150 Mbit/s ISO6442-Q1 — Verstärkt./einfach 2/2-Digitalisolator (Automob.), robuste EMV, 4-Kanal, 250 kV/us CMTI, 150 Mbit/s ISO6461 — Noise-immune, six-channel, 5 forward/1 reverse, digital isolator ISO6462 — Verstärkter/einfacher 4/2-Digitalisolator m. robuster EMV, 6 Kanäle, 250 kV/us CMTI, 150 Mbit/s ISO6463 — Verstärkter/einfacher 3/3-Digitalisolator m. robuster EMV, 6 Kanäle, 250 kV/us CMTI, 150 Mbit/s
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ISO64XX-WB-EVM — ISO64xx-Evaluierungsmodul für Wide-Body-Gehäuse

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ISO64XX-WB-EVM — ISO64xx-Evaluierungsmodul für Wide-Body-Gehäuse

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Zertifizierung

ISO64XX-WB-EVM-DOC-CERT — ISO64XX-WB-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ISO64XX-WB-EVM — ISO64xx-Evaluierungsmodul für Wide-Body-Gehäuse

ISO64XX-WB-EVM-DOC-CERT — ISO64XX-WB-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 21.01.2026
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ISO64XX-WB-EVM — ISO64xx-Evaluierungsmodul für Wide-Body-Gehäuse

Versionsinformationen

ISO64XX-WB-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide ISO64xx Wide-body Package Evaluation Module PDF | HTML 04.12.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos