IWAVE-3P-OSM-LF-AM62LX

IWAVE-3P-OSM-LF-AM62LX

Jetzt bestellen

Überblick

iWave’s iG-RainboW-G69M OSM Size-SF System on Module integrates the TI AM62Lx SoC featuring dual 64-bit Arm® Cortex®-A53 cores running up to 1.25GHz. Built on the OSM v1.2 standard with a compact 30mm x 30mm LGA form factor, it supports 1GB LPDDR4 (expandable to 2GB), 8GB eMMC (expandable), and dual 1Gb RGMII interfaces. Ideal for embedded and industrial applications, it offers rich I/O including USB, UART, CAN, MIPI DSI, RGB, and more. Designed for reliable soldering and robust performance in industrial temperatures (-40°C to +85°C). Linux 6.12.13+ supported. REACH & RoHS3 compliant.

Merkmale
  • AM62Lx with 64-Bit Dual Arm Cortex-A53
  • 1GB LPDDR4 expandable up to 2GB
  • 8GB eMMC Flash expandable
  • 2 x 1Gb RGMII
  • OSM v1.2 Size-SF LGA Solderable Module
  • Form Factor: 30mm x 30mm
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM62L — Arm® Cortex® A53-SoC mit geringem Stromverbrauch und Display für kostenoptimierte IoT-, HMI-und U
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von iWave Global EMEA-FZ LLC

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

iG69M-OSM62L-4L001G-E008G-IAA-ES — TI AM62Lx OSM System on Module

Unterstützte Produkte und Hardware

iG69M-OSM62L-4L001G-E008G-IAA-ES — TI AM62Lx OSM System on Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

iG69M-OSM62L-4L002G-E016G-IAA-ES — TI AM62Lx OSM System on Module

Unterstützte Produkte und Hardware

iG69M-OSM62L-4L002G-E016G-IAA-ES — TI AM62Lx OSM System on Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an iWave Global EMEA-FZ LLC.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.