JRJN-3P-MT5C01-02R1

JRJN-3P-MT5C01-02R1

Jetzt bestellen

Überblick

Das MT5C01-02R1 ist ein AoM-Modul mit 60-GHz-mmWave-Sensor, das die industrielle IWRL6432-Einzel-Chip-Radartechnologie von TI mit dem fortschrittlichen Antennendesign von Jorjin kombiniert.

Das Sensormodul bietet eine gute Lösung für den industriellen IoT-Markt und ist auf extrem hohe Genauigkeit, kleinen Formfaktor und geringen Stromverbrauch ausgelegt.

Merkmale
  • Antenne – 3RX und 2TX / Frequenzbereich – 60~64 GHz
  • Strom (Durchschnitt) – < 2 mW bis 25 mW+ (je nach SW)
  • Azimut-Sichtfeld (X-Achse) – 140° / Höhen-Sichtfeld (Y-Achse) – 120°
  • Erkennungsbereich: 15 m bei ±70°, 20 m bei 0° für Menschen
  • Abmessungen: 15,5 mm (L) x 5,5 mm (B) x 1,8 mm (H)
  • Temperaturbereich: –40~85 °C
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
IWRL6432W Industrieller 60 GHz-mmWave-Radarsensor mit geringem Stromverbrauch im Wafer-Scale-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Jorjin Technologies

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

MT5C01-02R1 — Jorjin IWRL6432 WCSP AoM-Modul

Unterstützte Produkte und Hardware

MT5C01-02R1 Jorjin IWRL6432 WCSP AoM-Modul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Jorjin Technologies.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.