JRJN-3P-WG7A51

JRJN-3P-WG7A51

Jetzt bestellen

Überblick

Das System-in-Package (SiP) Modul WG7A51-01 ist das am häufigsten nachgefragte Design für alle Mobilteile und tragbaren Geräte mit unserem CC3351 SimpleLink™ Dualband (2,4 GHz und 5 GHz) Wi-Fi 6 und Bluetooth® Low Energy integrierten Schaltkreis (IC). Es bietet die beste Koexistenz von WLAN und Bluetooth Low Energy in Bezug auf Interoperabilität und Energiespartechnologien von TI.

Das WG7A51-01 WLAN ist über eine 1,8 V-SDIO-Schnittstelle mit dem Hostprozessor verbunden. Das Bluetooth ist über eine UART-Schnittstelle verbunden.

Linux- und Android-Treiber sind für eine Vielzahl von Anwendungsprozessoren verfügbar.

Merkmale
  • Hochoptimiertes System mit Wi-Fi 6 und Bluetooth Low Energy 5.4 für kostengünstige eingebettete IoT-Anwendungen
  • Unterstützung mehrerer Rollen wie STA und AP für die direkte Verbindung mit anderen WLAN-Geräten über verschiedene HF-Kanäle (WLAN-Netzwerke)
  • 3-Draht- oder 1-Draht-PTA für externe Koexistenz mit zusätzlichen 2,4-GHz-Funkgeräten (z. B. Thread oder ZigBee)
  • Anwendungsdurchsatz bis zu 50 Mbit/s
  • Gehäuse LGA-100
WLAN-Produkte
CC3351 SimpleLink™ Companion IC mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Jorjin Technologies

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Tochterkarte

WG7A51-01 — 2,4 GHz und 5 GHz WI-FI 6 Bluetooth Low Energy 5,4 SIP-Modul

Unterstützte Produkte und Hardware

WG7A51-01 2,4 GHz und 5 GHz WI-FI 6 Bluetooth Low Energy 5,4 SIP-Modul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Jorjin Technologies.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.