LDC1101EVM

LDC1101EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The LDC1101 evaluation module demonstrates inductive sensing technology to sense and measure the presence or position of a conductive target. The evaluation board includes an example PCB sensor coil that connects to the LDC1101. An MSP430 microcontroller is used to interface the LDC to a host computer. This module is designed to provide the user with maximum flexibility for system prototyping. It is perforated at two locations: one perforation between the PCB sensor coil (LC tank and the LDC1101 and another perforation is between the LDC1101 and the MSP430 interface. The first perforation gives the user flexibility to snap off the PCB coil from the module and experiment with custom sensor coils, and the second perforation allows the user to connect the LDC1101 and sensor coil to a different microntroller system or use multiple sensors in one system. An accompanying GUI allows for maximum flexibility and quick system prototyping.

Evaluation steps

Step 1: Purchase the LDC1101EVM

Step 2: Download the LDC1101EVM user's guide and GUI

Step 3: Download and view the recommended additional content

Step 4: Visit our E2E inductive sensing FAQ support forum to learn more about the principles of inductive sensing and ask questions to fellow engineers

Merkmale
  • Demonstrates LDC1101 operation with 1.8V
  • Multiple board perforations provide maximum evaluation and system design flexibility
  • Accompanying GUI for quick concept demonstration and data capture
  • Included detachable sample sensor coil
  • No additional components required for operation
  • Up to 183 ksps output data sampling rate from LDC
Induktive Sensor-AFEs
LDC1101 — Induktivität-Digital-Wandler mit 1 Kanal, 1,8 V, 24 Bit L, 16 Bit Rp für Hochgeschwindigkeitsanwendu
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LDC1101EVM — LDC1101 1,8 V, hochauflösender Induktivitäts-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LDC1101EVM — LDC1101 1,8 V, hochauflösender Induktivitäts-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SNOC032 — LDC1101EVM GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00563 — Induktives Näherungsschalter-BoosterPack – Referenzdesign
Evaluierungsplatine
LDC1101EVM — LDC1101 1,8 V, hochauflösender Induktivitäts-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul

SNOC032 — LDC1101EVM GUI

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 28.06.2015
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00563 — Induktives Näherungsschalter-BoosterPack – Referenzdesign
Evaluierungsplatine
LDC1101EVM — LDC1101 1,8 V, hochauflösender Induktivitäts-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snoc032 or www.ti.com/lit/xx/snoc032/snoc032.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNOC032. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SNOR015.ZIP (3905 KB)
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
* EVM User's guide LDC1101EVM User's Guide 29.05.2015
Zertifikat LDC1101EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 21.09.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos