TIDA-00563

TIDA-00563

Designdateien

Überblick

TIDA-00563 offers highly-integrated analog front end (AFE) inductance-to-digital converters (LDCs) optimized for use in industrial proximity sensors for contactless and robust applications such as presence detection and event counting. Inductive sensing technology provides reliable and accurate sensing even in the presence on dirt, oil or moisture making them ideal for use in harsh or dirty environments. This reference design uses a 1.8-V to 3.3-V high-resolution, high-speed inductance-to-digital converter which provides a programmable decision threshold setting and wide sensor frequency range. The scope of this design is to give you a head start in integrating our LDC, ultra-low-power MCU and power management devices into end-equipment systems. This design guide for this reference design describes the principle of operation and basic design process for building a high performance and high reliable inductive proximity switch at lower cost. All the relevant design files like schematics, BOM, layer plots, Altium files, Gerber and MSP430 MCU firmware are provided.

Merkmale
  • Inductive sensing technology
  • Non-contact detection of metallic targets at shorter ranges
  • Increased flexibility and performance without requiring analog trimming techniques
  • Operating distance: 6 mm and programmed for hysteresis of 1 mm
  • Insensitive to environmental contamination
  • More reliable operation sensor self-diagnostic
  • Replaces legacy analog-only solutions
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRJL7.PDF (177 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRJL6.PDF (52 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRJL9.ZIP (1437 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBM5.ZIP (2265 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRJL8.PDF (1126 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRJL5.PDF (494 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

ESD-Schutzdioden

TPD1E10B06 — ESD-Schutzdiode in 0402- oder SOD-523-Gehäuse, 12 pF, ±5,5 V, ±30 kV

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2E001 — Dual-ESD-Schutzdiode mit maximal 1 nA Leckstrom und VCC-Pin für USB 2.0, 1,5 pF, 5,5 V, ±8 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Induktive Sensor-AFEs

LDC1101 — Induktivität-Digital-Wandler mit 1 Kanal, 1,8 V, 24 Bit L, 16 Bit Rp für Hochgeschwindigkeitsanwendu

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP5951 — Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, mit geringem Ruhestrom und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5528 — 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SNOC032 — LDC1101EVM GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00563 — Induktives Näherungsschalter-BoosterPack – Referenzdesign
Evaluierungsplatine
LDC1101EVM — LDC1101 1,8 V, hochauflösender Induktivitäts-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul

SNOC032 — LDC1101EVM GUI

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 28.06.2015
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00563 — Induktives Näherungsschalter-BoosterPack – Referenzdesign
Evaluierungsplatine
LDC1101EVM — LDC1101 1,8 V, hochauflösender Induktivitäts-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snoc032 or www.ti.com/lit/xx/snoc032/snoc032.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNOC032. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch Inductive Proximity Switch BoosterPack Design Guide (Rev. A) 09.12.2015

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00460 — Induktive lineares Positionserfassungs-Boosterpack – Referenzdesign

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos