LM20242EVAL

LM20242EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM20242 synchronous rectifier Buck evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional Buck power converter based on Current Mode Control to evaluate the LM20242 switching regulator IC. The evaluation board provides a 3.3V output with 2A current capability. The input voltage ranges from 8V to 36V. The design operates at 300 kHz, a good compromise between conversion efficiency and solution size. The printed circuit board consists of 2 layers of 2 ounce copper on FR4 material with a thickness of 0.062 inches. This application note contains the evaluation board schematic, Bill-of-Materials (BOM) and a quick setup procedure. Refer to the LM20242 datasheet for complete circuit design information.

Merkmale
  • 2A Output Current, 3.7A peak current
  • 130 mΩ/110 mW integrated power MOSFETs
  • 1.5% output voltage accuracy
  • Current Mode Control, selectable compensation
  • Resistor programmed, 1MHz capable oscillator
  • Synchronous rectifier with diode emulation
  • Adjustable output voltage down to 0.8V
  • Compatible with pre-biased loads
  • Programmable soft-start with external capacitor
  • Precision enable pin with hysteresis
  • OVP, UVLO inputs and PGOOD output
  • Internally protected with peak current limit, thermal shutdown and restart
  • Accurate current limit minimizes inductor size
  • Non-linear current mode slope compensation
  • eTSSOP-16 exposed pad package
DC/DC-Wandler
LM20242 — Synchroner Strommodus-Abwärtsregler, 4,5-36 V, 2 A, mit einstellbarer Frequenz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM20242EVAL/NOPB — 36 V, 2 A, PowerWise®-Evaluierungsmodul für Synchron-Abwärtsregler mit einstellbarer Frequenz

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM20242EVAL/NOPB — 36 V, 2 A, PowerWise®-Evaluierungsmodul für Synchron-Abwärtsregler mit einstellbarer Frequenz
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
* EVM User's guide AN-1694 LM20242 Evaluation Board (Rev. B) 05.05.2013
Zertifikat LM20242EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos