LM2105EVM

LM2105EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LM2105-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung der Leistung des LM2105. Der LM2105 ist ein High-/Low-Side-Treiber mit 105 V Boot-Spannung, 0,5 A Spitzen-Quellstrom und 0,8 A Senkenstrom zur Ansteuerung von zwei N-Kanal-Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren (MOSFETs). Dieselbe Platine kann auch zur Evaluierung pinkompatibler Teile im unterstützten Gehäuse verwendet werden.

Merkmale
  • Versorgungsspannungsbereich von 5 bis 18 V VCC
  • Evaluiert Niederspannungsfunktionen des Gate-Treibers LM2105
  • Layout der Platine (PCB) optimiert für Vorspannungsversorgungs-Bypass-Kapazität, Gate-Treiber-Widerstandsauswahl
Halbbrückentreiber
LM2005 — Halbbrücken-Gate-Treiber, 107 V, 0,5 A/0,8 A, mit 8 V UVLO und integrierter Bootstrap-Diode LM2101 — Halbbrücken-Gate-Treiber, 107 V, 0,5 A/0,8 A, mit 8 V UVLO LM2103 — Halbbrücken-Gate-Treiber, 107 V, 0,5 A/0,8 A, mit 8 V UVLO, Totzeit und invertierendem Eingangspin LM2104 — Halbbrücken-Gate-Treiber, 107 V, 0,5 A/0,8 A, mit 8 V UVLO, Totzeit und Abschaltung LM2105 — Halbbrücken-Gate-Treiber, 107 V, 0,5 A/0,8 A, mit 5 V UVLO und integrierter Bootstrap-Diode LM5109B — Halbbrücken-Gate-Treiber, 100 V, 1 A/1 A, mit 8-V-UVLO
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM2105EVM — LM2105-Evaluierungsmodul für 105-V-Halbbrückentreiber mit integrierter Bootstrap-Diode

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM2105EVM — LM2105-Evaluierungsmodul für 105-V-Halbbrückentreiber mit integrierter Bootstrap-Diode
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
* EVM User's guide LM2105EVM User's Guide PDF | HTML 14.02.2023
Zertifikat LM2105EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 01.02.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos