LM22670INVEVAL

LM22670INVEVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM22670 inverting evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LM22670 switching regulator in a polarity inverting topology. The LM22670 inverting evaluation board is configured to provide an output of minus 5V (-5V) up to 1.5A load current with an input voltage range of 5V to 35V. The typical operating frequency if 500 kHz. evaluation board is configured to provide an output voltage of 3.3V up to 500 mA load current with an input voltage range of 4.5V to 42V. The typical operating frequency is 500 kHz.

The evaluation board is designed to operate at ambient temperatures up to 50 °C. To aid in the design and evaluation of DC/DC polarity-inverting converter solutions based on the LM22670 switching

Merkmale
  • Input Range: 5.5V to 35V, 12V nominal
  • Output Voltage: -5V
  • Output Current Range: 0A to 1.5A
  • Frequency of Operation: 500 kHz
  • Board Size: 1.5 X 1.5 inches
  • Package: PSOP-8

 

DC/DC-Wandler
LM22670 — Abwärtswandler SIMPLE SWITCHER®, 4,5 bis 42 V, 3 A, mit Frequenz-Synchronisierung LM22670-Q1 — SIMPLE SWITCHER Abwärtsspannungsregler, 3 A, mit Synchronisation oder einstellbarer Schaltfrequenz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM22670INVEVAL/NOPB — LM22670 Inverting Output Regulator w/ Freq Adj or Synch. up to 1MHz, and Precision Enable EVM

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM22670INVEVAL/NOPB — LM22670 Inverting Output Regulator w/ Freq Adj or Synch. up to 1MHz, and Precision Enable EVM
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LM22670 Evaluation Board Inverting Topology and Application Notes (Rev. E) 23.04.2013
Zertifikat LM22670INVEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Zertifikat LM22670INVEVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos